สกรู EJOT PT®

EJOT PT สกรูสำหรับเทอร์โมพลาสติก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The PT® สกรูออกแบบสำหรับการยึดแบบที่เจาะกัดเกลียวได้ในตัวเอง มีความน่่าเชื่อถือและประกอบเข้ากับเทอร์โมพลาสติกโดยตรง เนื่องจากลักษณะและวัสดุ สกรูมีความปลอดภัยในการป้องกันการแตกเปราะจากไฮโดรเจนและลดความเค้นรัศมีในเทอร์โมพลาสติก การใช้งานสกรู PT® สามารถพบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เหล็กกล้าไร้สนิม A2 และ A4 มีพร้อมใช้งานสำหรับความต้องการในการทดต่อการกัดกร่อน

Direct Assembly
รูปแบบของ 30º มุมด้านข้างจะขยายความลึกของตลับลูกปืนเกลียวและส่งผลให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน จะช่วยลดแรงในแนวรัศมีระหว่างการติดตั้ง ขยายส่วนประกอบในแนวแกน และปรับปรุงการไหลของวัตถุ

รูปแบบพิทช์ที่เหมาะสม
พิทช์มราเหมาะสมทำให้สกรูสามารล็อคตัวเองได้ดีและสร้างอัตราโหลดความสมดุลในรูปแบบตลับลูกปืนเกลียวลึก

การไหลของวัสถุที่เหมาะสม
During thread forming, PT® สกรูพัฒนาการไหลของวัตถุที่เหมาะสม เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักและต้านทานการคลายตัวได้ดีที่สุดด้วยการออกแบบควบคุมที่เหมาะสมที่สุด จะมีการเคลื่อนตัวของวัตถุมากขึ้น ซึ่งช่วยลดความเค้นในแนวรัศมีที่บริเวณแกนกลางของสกรู

ข้อต่อสกรูที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน
ข้อต่อสกรูทำให้สะดวกต่อการออกแบบโครงสร้างผนังที่เรียบบางทำให้ประหยัดต้นทุนและลดเวลาในแต่ละรอบในระหว่างการการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

 

EJOT® and PT® จดทะเบียนเครื่องหหมายการค้า EJOT SE & Co. KG.