การจัดสายของอิเลมิติกป้องกันระบบการวางสายไฟและการซ่อมบบำรุง ประกอบด้วย สายรัดเคเบิลและอุปกรณ์เสริม การยึดจับเคเลิ้ลและปลอกเกลียวกับอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สายรัดเคเบิลล็อคสองชั้นTMและ สายรัดเคเบิล Belturing มีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยและการประกอบผลิตของคุณ
อิเลมิติก – การจัดสาย
- สายรัดเคเบิลรุ่นมาตรฐาน
- แอพพลิเคชั่น
- คุณสมบัติ

This is the most popular type and offers the largest selection of Elematic cable ties.

- อุตสาหกรรมที่หลากหลาย OEM, MRO หรือการกก่อสร้าง

- ช่วงมัดตั้งแต่ 75 ถึง 1000 มม. ความกว้างตั้งแต่ 2.2 ถึง 12.5 มม.
- การออกแบบชิิ้นเดียวด้วยวิธีการล็อค
- รูปแบบ วัสดุและขนาดดที่เลือกมากที่สุด
- เหมาะสมสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
- สายรัดเคเบิล 2-LOCK™
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

2-LOCK™ สายรัดเคเบิลทำจาก PA 6.6 และมาพร้อมกับฟนโลหะแบบคู่ทำจากเหล็กกกล้าไร้สนิม 316 ระบบนวัตกรรมการล็อคนี้มาพร้อมกับโครงเหล็กกล้าไร้สนิมมีการยึดจับแบบเห็นได้ชัดที่มีประสิทธิิภาพเครื่องกลยอดเยี่ยม การล็อคแบบสองชั้นทนต่อแรงดึงสูงสุดพร้อมกับความพยายามในการใส่น้อยที่สุด

- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- สายไฟในอุตสาหกรรม
- แผงอาคาร
- อุปกรณ์พิเศษ

- ใช้งานง่าย
- อุณหภูมิการติดตั้งต่ำ (-40 องศาเซลเซียส กับ +60 องศาเซลเซียส)
- ทนต่อแรงดึงสูง
- ใช้ความพยายามในการใส่ต่ำ
- ประสิทธิภาพเครื่องกลยอดเยี่ยม
- ขอบมนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ทนต่อ UV (สีดำ)
- สายรัดเคเบิล Belturing Plus
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

สายรัดเคเบิล Belturing Plus สำหับใช้งานกลางแจ้ง โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่มีความรุนแรงและการสัมผัสแสง UV มาก วัสดุเฉพาะ เทคโน-พอลิเมอร์พอลิเมอร์ ทำให้สามารถทนต่อแสง UV อย่างน้อย 10 ปีในพื้นที่มีการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์ เช่น ยุโรปใต้ นอกจากนี้ อุณหภูมิการติดตั้งมากถึง -30 องศาเซลเซียส

- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ที่ใช้พลังงานแสง
- สายไฟในอุตสาหกรรม
- ยานยนต์
- อุปกรณ์สำหรับงานหนัก
- แผงอาคาร
- อุปกรณ์พิเศษ
- ใช้กลางแจ้ง

- ทนต่อ UV อย่างยอดเยี่ยม แรงตึงมีความเสถียร
- ทนต่อตัวทำละลายอะโรมาติก น้ำมัน และจาระบีสูง
- ทนต่ออุณหภูมิต่ำ (น้อยที่สุด -30 องศาเซลเซียส)
- การออกแบบมาเฉพาะด้วยฟันภายนอก ป้องกันนฉนวนเสียหาย
- การดูดซึมความชื้นต่ำ
- การติดตั้งสายเคเบิลสองทาง
- แอพพลิเคชั่น
- คุณสมบัติ

สายยึดจับสองทางของอิลาเมติกใช้สำหรับการยึดจับสายในพื้นที่รสบเรียบ แม้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย

- การใช้งานกลางแจ้ง
- พื้นที่แผ่รังสีแสงอาทิตย์
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมยา
้

- ทนต่อ UV และการค้นหา (เครื่องตรวจหาโลหะ หรือ X-ray)
- มี ABS สีขาวหรือสีดำ
- มีหรือไม่มีกาว
- มีขนาดหลากหลาย
- เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
- ปลอกเกลียว
- อุปกรณ์
- คุณสมบัติ

ปลอกเกลียวป้องกันและชุดสายเคเบิล มีอยู่ในโพลิเอสเตอร์หรือพอลิเอไมด์ 6 วัสดุทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมี ปลอดเกลียวใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ทนต่อเปลวไฟสูงและควันพิษต่ำ

- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- โทรคมนาคม
- อุตสาหกรรมรางรถไฟ

- ป้องันสายยืดหยุ่น
- ใส่และแก้ปมได้งายสำหรบการมัดสาย
- สามารถตัดด้วยเครื่องตัดด้วยความร้อนเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยที่ปลายเส้นด้าย