Elettrocanali – การติดตั้งระบบไฟฟ้า

ความสามารถหลักในการติดตั้งระบบไฟฟ้าคือเพื่อให้แน่ใจว่าใช้วิธีการผลิตขั้นสูงและกระบวนการชั้นยอดเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยในโรงงาน Elettrocanali ใช้ความพยายามเป็นเวลาหลายปีในการพัฒนาระบบเดินสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ และการจัดการเปลือกหุ้ม เพื่อรับประกันการใช้งานจริง ฟังก์ชันการทำงาน และความปลอดภัยในโรงงานของคุณในทุกความต้องการของคุณ

  • ระบบรางเก็บสายไฟ
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
Elettrocanali cable trunking system

ระบบรางเก็บสายไฟทำจากเทคโนโพลีเมอร์ดับไฟอัตโนมัติบนฐาน PVC ทนต่อรังสี UV สูง สามารถช่วยประหยัดพื้นที่และจัดการสายไฟทั้งหมดอย่างปลอดภัยในแง่ของการแบ่งวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากพลังงานโทรศัพท์การส่งข้อมูลเป็นชื่อ trunking บนผนัง หรือบนเพดาน ผู้ติดตั้งไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงของการรบกวนหรือการทับซ้อนกัน ด้วยอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ของการสั่งการที่เปลี่ยนแปลงซึ่งกล่องได้รับมาหรือกล่องอุปกรณ์ลูกค้าสามารถจัดการทั้งระบบได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเติมเต็มความต้องการด้านการใช้งานและความงามของบอท

 

Elettrocanali cable trunking system
  • ระบบอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมโรบอท
  • รถราง
  • การจราจรและเครื่องจักรใช้ในตัวอาคาร

Elettrocanali cable trunking system
  • ไม่มีขอบแหลมคมจากฝาปิดขอเกี่ยว
  • อุปกรณ์เสริมเติมเต็มความสมบูรณ์
  • การติดตั้งที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นจากด้านล่างที่มีรูพรุน
  • ความปลอดภัยสูงด้วยวงจรหลายวงจร

  • บระบบข้อต่อท่อร้อยสาย
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
Elettrocanali conduit-fitting system

คุณสมบัติระบบข้อต่อท่อร้อยสายเป็นไปตาม EN 61386-1 และ EN 61386-21 ทำจากเทคโนโพลีเมอร์ดับไฟอัตโนมัติบนฐาน PVC แข็งหรือจากเทคโนโพลีเมอร์ไร้ฮาโลเจน เนื่องจากลักษฯะที่มีการปล่อยหรั่วไหลสำหรับแก๊ซพิษและควัน เราแนะนำให้เลือกท่อร้อยสายสำหรับทางออกฉุกเฉินหรือในบริเวณที่มืดในบริเวณที่เบียดเสียด เช่น สนามบิน โรงเรียน โรงหนัง อุโมงค์ เป็นต้น เพื่อความมั่นใจเรามีอุปกรณ์เสริมสำหรับการสั่งการที่เปลี่ยนแปลงหรือการยึดติดท่อร้อยสายแบบแข็งเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการติดตั้ง ไม่ว่าจะด้วยความยืดหยุ่น หรือโค้งงอ สำหรับระบบไฟฟ้า หรือสิ่งหนึ่งที่อยู่ใต้พื้น หรือว่าการเชื่อมต่อแบบลอยหรือการเตริมเดินสายไฟฟ้า

 

Elettrocanali conduit-fitting system
  • ระบบอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมโรบอท
  • รถราง
  • การจราจรและเครื่องจักรใช้ในตัวอาคาร

Elettrocanali conduit-fitting system
  • เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและงานโยธา
  • ทนต่อแรงอัด สภาพแวดล้อมทางเคมี น้ำมันหรือจาระบี
  • วิธีการหลากหลายสำหรับการติดตั้งที่แตกต่าง

  • ปลั๊กและเต้ารับ
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
Elettrocanali plugs and sockets

การเปิดและปิดสายเคเบิลที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ เราได้เพิ่มโพลิเอไมด์ 6 ชนิดดับไฟเองที่ทนต่อรังสี UV ซึ่งมีความทนทานสูงต่อการบีบอัด การกระแทก และการกดทับ เพื่อตอบสนองการใช้งานกลางแจ้ง สายเคเบิลสามารถล็อคได้ง่ายๆ หลังจากใส่และขันให้แน่น การออกแบบหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อแบบเปิดยังใช้การเดินสายที่รวดเร็วอีกด้วย

Elettrocanali plugs and sockets
  • ระบบอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมโรบอท
  • การจราจรและเครื่องจักรใช้ในตัวอาคาร

Elettrocanali plugs and sockets
  • ระบบล็อก/ปลดล็อกที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
  • การออกแบบความปลอดภัย
  • การระบุเปิด/ปิดบนปลั๊กหรือเต้ารับอย่างชัดเจน

  • ตู้จำหน่ายแบบติดตั้งบนผนังและแบบฝัง
  • รูปแบบ
Elettrocanali wall and flush mounting distribution enclosure

เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทั้งจากตู้โมดูลาร์แบบปิดสนิทหรือแบบฝัง คุณอาจพบตู้เสริมที่ดีที่สุดสำหรับความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ ทนทานต่อสภาพอากาศ ฝุ่นหรือมลพิษ ฯลฯ

Elettrocanali wall and flush mounting distribution enclosure
  • ความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน