Jacob

Jacob’s เคเบิลแกลนด์ถูกนำมาใช้ในส่วนต่างๆ โดยการเชื่อมต่อที่เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบสวิตช์ไฟฟ้า ตัวควบคุม และตู้ควบคุม สำหรับความต้องการเฉพาะด้าน เช่น น้ำทะเล สเปรย์เกลือ ฝุ่น น้ำมันและก๊าซ ความผันผวนของอุณหภูมิ และแม้แต่พื้นที่อันตราย เคเบิลแกลนด์จำเป็นต้องมีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยสูงที่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบใด เรามีวิิธีการแก้ไขให้เหมาะสมเสมอ.

Jacob’s ผลิตภัณฑ์เคเบิลแกลนด์สามารถแบ่งออกเป็นสองแบบหลัก ๆ : PERFECT and WADI.

อุปกรณ์:

  • พลังงาน
  • โรงงาน
  • ระบบอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  • ยานพาหนะที่ใช้รางรถไฟ
  • การจราจรและการสร้างเครื่องจักร
  • สภาพแวดล้อมพิเศษอื่นๆ & พื้นที่อันตราย

เคเบิลแกลนด์ที่ทำจากทองเหลืองสามารถปรับปรุงเคเบิลแกลนด์ที่เป็นโลหะ PERFECT โดยเฉพาะด้านสัดส่วนของตะกั่วเล็กน้อยที่เป็นส่วนประกอบที่สาม ตัวอย่างเช่น CuZn39Pb3 สามารถทนต่อน้ำ ไอ และสารละลายน้ำเกลือ รวมถึงของเหลวอินทรีย์หลายชนิด โดยปกติพื้นผิวจะชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น บางครั้งแผ่นนิกเกิลก็สามารถใช้เเพื่อตกแต่งได้เช่นกัน พลาสติกและวัสดุโพลีเมอร์ยังถูกนำมาใช้ในเกือบทุกด้านของชีวิตและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางเทคนิคบวกหลายอย่าง เช่น ความสามารถในการขึ้นรูป ความยืดหยุ่น ความต้านทานการแตกหัก ความแข็งแกร่ง อุณหภูมิและความต้านทานความร้อน และความต้านทานต่อสารเคมี ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากจากการเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต และการรวมสารเติมแต่ง

Metal cable glands

  • PERFECT
  • รูปแบบ
Jacob PERFECT metal cable glands

PERFECT การออกเบบเนื้อโลหะของการอัดปิดที่มีระยะะในการหนีบกว้าง เพื่อการเลือกที่หลากหลายสำหรับมาตรฐาน รุ่น EMC ที่มีความแตกต่างกันถึงสองแบบ อัตราการป้อวกันIP68 และ IP69K ขนาดตั้งแต่ M12 ถึง M63 โดยมีเกลียวที่แตกต่างกันแปดแบบสำหรับการจัดวางเฉพาะของแต่ละส่วนประกอบ

Jacob PERFECT metal cable glands
  • ระยะะในการหนีบกว้าง
  • การป้องกันสายเคเบิล
  • การทนต่อ UV โอโซนและสภาพอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
  • กันน้ำ 50 เมตร ตาม IP68 (5 bar)
เครือ WADI

เครือ WADI ประกอบด้วย WADIone, WADIrail และ WADIheat, WADI มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เม็ดมีดผนึงและตัวสายแกลนด์ การออกแบบสองส่วนจากมึดกลิงผนึกมีช่วงหนีบกว้าง สปริงเชื่อมต่อสามารถติดตั้งกับตัวสายแกลนด์ทุกรูปแบบ อัตราการป้องกัน IP66, IP67 และ IP69 ขนาดตั้งแต่ M12 ถึง M63 โดยมีเกลียวที่แตกต่างกันแปดแบบสำหรับการจัดวางเฉพาะของแต่ละส่วนประกอบ

  • WADIone
  • รูปแบบ
Jacob WADIone

ประเภทนี้สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล ตู้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ใช้งานกลางแจ้งบางชนิด การอัดปิดทำให้มันใจในสายเคเเบิลที่มีการป้องกัน ทองเหลืองและเหล็กกล้าไร้สนิมมีพร้อมในผลิตภัณฑ์

Jacob WADIone
  • ระยะการผนึกและการหนีบกว้าง
  • การป้องกันสายเคเบิล
  • การยึดเกาะแบบรวมที่มีประสิทธิภาพที่ดี
  • การทนต่อ UV โอโซนและสภาพอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
  • กันน้ำ 100 เมตร ตาม IP68 (10 บาร์ 30 นาทีs)

  • WADIrail
  • รูปแบบ
Jacob WADIrail

เคเบิลแกรนด์ประเภทนี้ทำจากทองเหลืองที่การอัดปิดจากระดับการทนไฟ ช่วง อุณหภูมิใรการใช้งานระหว่าง -60 องศาเซลเซียสและะ +100 องศาเซลเซียส ซึ่งโดยทั่วไปใช้ในรางรถไฟและยานยนต์ที่ใช้ราง การติดตั้งระบบไฟฟ้าและโครงสร้างอุโมงค์ และอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องทนไฟ ป้องกันแสง UV สภาพอากาศและะอุณหภูมิ

Jacob WADIrail
  • มีประสิทธิภาพในการทนไฟสูง
  • ระยะะการป้องกันการผนึกและการหนีบกว้าง
  • การทนต่อ UV โอโซนและสภาพอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
  • ไม่มีฮาโลเจน
  • การยึดเกาะแบบรวมที่มีประสิทธิภาพที่ดี

  • WADIheat
  • รูปแบบ
Jacob WADIheat

WADIheat สร้างมาสำหรับอุณหภูมิที่สูงและความแปรปรวนของอุณหภูมตั้งแต่-40 องศาเซลเซียส ถึง +200 องศาเซลเซียส จึงเป็นวิธีการสำหรับสภาพแววดล้อมที่รุนแรงอย่างระบบความร้อน น็อตสลักหัวกลมและตัวเจียรสามารถผลิตได้ทั้งทองเหลืองและเหล็กกล้าไร้สนม โอริงและเม็ดมีดการปิดผนึกที่ดีต่อการใช้งาน

Jacob WADIheat
  • สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่มีความรุนแรง
  • พื้นที่การปิดผนึกและหนีบกว้างป้องกันสายเคเบิลจากวัสดุเคมีหรือสื่อกลาง
  • การทนต่อ UV โอโซนและสภาพอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
  • การยึดเกาะแบบรวมที่มีประสิทธิภาพที่ดี

  • PERFECT plus Ex
  • รูปแบบ
Jacob PERFECT plus Ex

เคเบิลแกลนด์ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่อันตราย ในเวลาเดียวกัน ปิดโล่ง ผนึกด้านในสองชั้นป้องกันสายเคเบิลให้คงทนจากอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร่มและภายนอก

Jacob PERFECT plus Ex
  • ระยะการผนึกและการหนีบกว้าง
  • เบามือต่อสายเคเบิล
  • ง่ายต่อการติดตั้ง
  • ด้วยการป้องกันการบิดรูปกรวยป้องกันการบิดเบี้ยวของสายเคเบิล
  • ช่วงอุณหภูมิ -40 ~+85 องศาเซลเซียส
  • ระดับการป้องกัน: IP66 / IP68 - 10 บาร์ (30 นาที)
Plastic cable glands

  • PERFECT
  • รูปแบบ
Jacob PERFECT plastic cable glands

PERFECT เคเบิลแกลนด์พลาสติกกมีอุปกรณ์ที่แตกต่างหลากหลายในด้านวิศวกรรมเครื่องกลและโรงงาน ตลอดจนเทคโนโลยีการวัด การควบคุม และการควบคุมสำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีความเค้นทางกล การเคลื่อนที่ ความร้อน และสารเคมีสูง

Jacob PERFECT plastic cable glands
  • จุดยึดแบบรวม
  • การผนึกและการหนีบที่หลากหลาย
  • ติดตั้งง่าย

  • PERFECT FIX
  • รูปแบบ
Jacob PERFECT FIX

สายแกลนด์แบบเร็ว เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดด้วยประโยชน์ทั้งหมดจาก PERFECT.  ง่ายและเป็นมีประสิทธิภาพโดยตู้สามารถประกอบด้านเดียวโดยไม่ต้องใชน็อตล็อค การออกแบบทำให้ใช้เวลาในารประกอบ/ ถอดประกอบเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการประหยัดต้นทุนด้านเวลา

Jacob PERFECT FIX
  • ประกอบด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้เครื่องมือ รวดเร็วและง่ายดาย
  • ออกแบบด้านเดียว การติดตั้งง่ายและมีประสิทธิภาพ
  • เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
  • ความหนาของผนัง 1-4 มม.
  • ลดคงามเครียดด้านใน
Cable entry systems

  • KADP
  • รูปแบบ
Jacob KADP cable entry systems

KADP The Cable Entry Plate KADP ใช้สำหรับใส่และผนึกสายเเคเบิลในตู้ เครื่องยนต์และตู้ควบคุมและมีความยืดหยุ่นสำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
เพลตมีควมเหมาะสมกับพื้นที่จำกัดเนื่องจากสามารถเเสียบสายเคเบิลจำนวนมากเข้าในเพลตได้ ความหนาแน่นของการอัดแน่นสูงเกิดขึ้นได้จากการวางตำแหน่งสายเคเบิลที่เหมาะสมที่สุด
การติดตั้ง KADP เข้ากับตู้สามารถทำให้เสร็จได้ในคลิกเดียว สายเคเเบิลกดผ่าน เมมเบรนได้อย่างง่ายและทำให้งานเสร็จสิ้น – ง่ายดายและประหยัดเวลา

 

Jacob KADP cable entry systems
  • ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +100 องศาเซลเซียส
  • ระยะการหนีบ 3-20 มม.
  • KADL สำหรับการใส่และปิดผนึกสายเคเบิลที่ประกอบไว้ล่วงหน้าด้วยขั้วต่อเข้ากับตัวเครื่อง.
  • สำหรับการนำเข้าสายเคเบิล ท่อ ท่อนิวแมติก และท่อไฮดรอลิก
 

  • KADL
  • รูปแบบ
Jacob KADL cable entry systems

เมื่อต้องการนำสายเคเบิลที่ประกอบไว้ล่วงหน้าเข้าไปในตัวเครื่อง KADL แบบใหม่เป็นวิธะการที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ใช้เวลาเพียงไม่นาน KADL ได้รับการติดตั้งเพียงคลิกเดียว – ง่ายและประหยัดเวลา นอกจากนี้ KADL ยังสามารถขยายและปรับได้อีกด้วย โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถติดตั้งสายเคเบิลขนาด 5 ถึง 25 เส้นเข้ากับผนังตัวเครื่องได้ทีละขั้นตอน และมั่นใจในความยืดหยุ่น ด้วยห่วงยาง 16 อันซึ่งช่วยลดความเครียดได้สูง ทำให้สามารถครอบคลุมช่วงการจับยึดได้ตั้งแต่ 3 ถึง 32.5 มม.

Jacob KADL cable entry systems
  • ไม่ต้องใช้
  • Temperature range -30ºC to +100ºC
  • Clamping range 3-32.5 mm
  • Easy to be enlarged and adjusted
  • Strain relief

  • ห่วงยางอุดปิด
  • รูปแบบ
Jacob Těsnící průchodky

ประกอบด้วย G501, G502, G503, G504, G506 และ G507, G500 ทำใหคุณมีช่วงขนาดสสายเคเบิลใหญ่เป็นพิเศษ “pushout” เมมเบรนเปิดรอบ G500 ยึดติดกับเบ้าที่รอบสายเคเบิลปิดสนิท จึงทำให้การเคลื่อนที่อยู่ภายใต้ระดับการป้องกัน สายเคเบิลสามารถทะลุผ่านมุมได้อย่างดี การออกแบบทำให้มันใจว่าห่วงยางอยู่ในตำแหน่ง แม้สำหรับการติดตั้งสายเคเบิลขนาดใหญ่

Jacob sealing grommets
  • การติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา
  • “Pushout” เมมเบรน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสามารถปรับได้เองตามขนาดสายเคเบิล
  • ไม่มีฮาโลเจน
  • กันฝุ่น กันน้ำ
  • ประหยัดพิืนที่ในการติดตั้ง
  • ตัวเลือกการผนึก
  • อายุการใช้งานยาวนาน
 

  • ส่วนประกอบระบายอากาศ
Jacob venting elements

กล่องกันน้ำด้วยการป้องกันระดับ IP67 หรือ IP68 สำหรับการใช้านในที่ร่มที่ไม่มีการผนึกออัตโนมัติป้องกันไอน้ำและความชื้น เพื่อป้องกันความดันลบ ความชื้นสูงและการควบแน่นภายในตู้ที่จำเป็นต้องมีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่องและความสมดุลแรงดัน การป้องกันนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นด้วยส่วนประกอบระบายอากาส รวดเร็วและง่ายดายต่อการติดตั้ง
ตัวเรือนของส่วนประกอบระบายอากาศทำจากพอลิเอไมด์ PA6 กันไฟหรือ Inox ภายในเป็นเมมเบรน PES ระบายอากาศและกันน้ำได้คุณภาพสูง ซึ่งมีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนแรงดันระหว่างกล่องและโดยรอบและมั่นใจการป้องกันความชื้น