แบรนด์เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการจัดสายเคเบิลและสายไฟ Panduit มีวิธีสำหับการมัดที่ครอบคลุม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สายัดไฟฟ้า สายยึดจับ สายระบุ รวมถึง เทคโนโลยีการหดตัว คุณอาจอกแบบโครงสร้างพื้นฐานตรงกับความต้องการเฉพาะจากขนาด ประเภทและวัสดุสำหรับการยึดติด การแตกมีเสียงแหลมและการระบุตัวตน Panduit เป็นแนวคิดการเชื่อมต่อที่สำคัญต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมของคุณ และรองรับคุณสมบัติทางกลพิเศษ ทนต่อสารเคมี คุณสมบัติทางความร้อน หรือสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง
Panduit – การจัดสายเคเบิลและสายไฟ
- สายรัด Pan-Ty®
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

ประเภทที่ได้รับการนิยมและมีตัวเลือกมากที่สุดสำหรับสายรัดเคเบิล ที่เป็นไปได้มากที่สุด

- อุตสาหกรรมที่แตกต่างใน OEM, MRO หรือโครงสร้าง

- ระยะในการมัดตั้งแต่ 71 ถึง 1100 มม. ความกว้าง 1.8 ถึง 12.7 มม.
- การออกแบบชิ้นเดียวด้วยลิ่มล็อค
- การเลือกที่หลากหลายสำหรับรูปแบบ วัสดุและขนาด
- เผมาะสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
- สายรัดเคเบิล Dome-Top®
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

เหล็กกล้าไร้สนิมแบบเปิดโล่งเสียบส่วนที่แหลมมีอุปกรณ์ล็อคที่ทำให้สามารถปรับระยะการมัด ด้วยสารัดซึ่งยึดด้วยโครงและจุด ประเภทสายรัดเคเบิลที่มีการมัดแน่นสูงไม่มีการเคลื่อนที่

- ในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงสูงและแรงเกลียวต่ำ

- ส่วนแหลมของเหล็กกล้าแสดงถึงความน่าเชื่อและประสิทธิภาพที่มีความยั่งยืน
- แรงดึงสูง
- ลดความล้าระหว่างการติดตั้ง (แรงเกลียวต่ำ)
- สามารถใช้งานกลางแจ้ง ทนความร้อน หรือทนต่อสภาพอากาศ
- สายรัดเคเบิล Sta-Strap®
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

Sta-Strap® เป็นการออกแบบสองชิ้นทำให้มีแรงกลียวลดน้อยลง เนื่องจากการออบแบบหัวแนบสนิท ดังนั้น ปลายที่มรความเรียวแหลมช่วยให้การติดตั้งเร็วขึ้น

- ทะลุผ่านแผงอุปกรณ์

- ง่ายต่อการทำงานด้วยมือ
- สามารถปล่อยออกมาก่อนการตึงและการตัดในขั้นสุดท้าย
- บอร์ดควบคุม Quick-buildTM
- รูปแบบ

ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างอุปกรณ์ประกอบสายไฟ/ สายเคเบิลในคุณสมบติที่แตกต่างกันหรือสร้างตัวจำลองต้นแบบแนวคิดแบบใหม่ ลองบอร์ดควบคุม Quick-buildTM สามารถมอบประสิทิภาพที่ดีและวิธีการที่ใช้ซ้ำได้อยางดี คุณใช้เพียงวิธีบิดและล็อคแบบง่ายๆ เท่านั้น และประหยัดเงินจากอุปกรณ์เสริมได้มากมาย เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดรางแบบตะปู แม่เหล็ก หรือแบบสแน็ปอิน

- การจัดการบอร์ดควบคุมที่ง่ายและดีกว่า
- อุปกรณ์เสริมและต้นทุนวัสดุน้อย
- การรวมการติดตั้ง
- ระบบการติดตั้งอัตโนมัติ PAT 4.0
- รูปแบบ

การติดตั้งอัตโนมัติสำหรบการติดตั้งมูลค่าสูง การยึดติดและการบรรจุ เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในสถานที่ทำงาน PAT 4.0 ช่วยลดอุปสรรคจากช่วงเวลานำการผลิต และการมัดสายเคเบิลโดยตรง

- การติดตั้งง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีกำลังการผลิตสูง
- ลดค่าแรงคนงาน ต้นทุนจากบอร์ดกยึดติดและระยะยาวเป็นตารางฟุต
- รหสสีสำหรับการผลิตแบบลีน
- สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ยึดจบเสริม สายรัดเคเบิล ฉลาก เป็นต้น
- การออกแบบมีความประหยัดจากหน้าจอสัมผัสที่ง่ายและหัวปืนที่เบาขึ้น
- คุณภาพที่เสถียร
- เพิ่มกำลังการแข่งขัน
- สายยึดจับ
- รูปแบบ

สายยึดจับที่ครอบคลุมทำให้การติดตั้งเร็วขึ้นโดยมีต้นทุนต่ำลงสำหรับการจัดเส้นทางหรือการจัดสายไฟและสายเคเบิล วิธีการติดตั้ง ได้แก่ ติดกาวด้้านหลัง กาวที่ผู้ใช้ใช้ การขันสกรู การตอกย้ำ หรือกดสวนที่แหลม

- Eง่ายต่อการติดตั้ง
- การจัดสายเคเบิลให้เหมาะสมแก่ในการใช้งานที่หลากหลาย
- เทคโนโลยีการทำให้หดตัว
- อุปกรณ์

เพื่อการคืนสภาพและปรับให้เข้ากับวัตถุได้อย่างสมบูรณ์ คุณจะต้องใช้ท่อหดด้วยความร้อนซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด เราจัดทำท่อหน่วงการติดไฟ - Dry-shrinkTM หรือท่อผนังบาง

- การใช้งานแบบอเนกประสงค์
- ฉนวนและการป้องกันการเสียดสี
- การยึดติดกาวเฉพาะสำหรับฉนวนทนความชื้น
- การระบุตัวตนสายเคเบิล
- อุปกรณ์

ระบบระบุตัวตน Panduit ทำให้คุณไว้ว่่างใจ มีนวัตกรรรม ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่ล้ำสมัย เราจึงสามารถรับประกันความสามารถในการผลิต ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น โดยนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์การระบุตัวตนที่ครอบคลุม ลูกค้าของเราอาจพบเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน ฉลากแบบเคลือบในตัว ฉลากแบบไม่เคลือบ ฉลากหดด้วยความร้อน ฉลากส่วนประกอบ หรือเครื่องหมายที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าอื่น ๆ เป็นต้น

- การติดฉลากสายไฟ/ สายเคเบิล
- การระบุส่วนประกอบ
- การบริหารเครือข่าย
- การระบุด้านความปลอดภัย/ โรงงาน