Reiku – วิธีการป้องกันสายเคเบิล

Reiku มีวิธีการที่ครอบคลุมสำหรับวิธีจัดการสายเคเบิล ประกอบด้วยการเดินท่อ การเชื่อมต่อ การป้องกันความร้อนและรังสี ในหลายอุปกรณ์ในยานยนต์ การบิน การเดินเรือ การขนส่ง ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ หรือเครื่องจักร ลูกค้าได้ประโยชน์จากการออกแบบที่ยอดเยี่ยม คุณภาพและการรับรองด้านอุตสาหกรรมสำหรับการทำงานทีไม่มีปัญหาในการผลิต ทั้งหมดข้างต้นจะทำให้คุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและประหยัดต้นทุนด้วย

  • ระบบการป้องกันสายเคเบิล
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
Reiku cable protection system

ไม่ว่าคุณและลูกค้ากำลังมองหาการเดินท่อหรือการป้องกันสายเคเบิลจากที่ไหน เราสามารถรับรองคุณด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่น รวดเร็วและมีการป้องกันเป็นอย่างดีด้วยวิธีการที่ครอบคลุมประกอบด้วย ท่อ ตัวหนีบ ที่รอง ตัวต่อแบบพิศษ (มี/ ไม่มีการผนึกแบบรวม) ผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น มาตรฐานหรือกำหนดเอง จากวิธีการของเรา คุณสามารถป้องกันสายไฟและสายเคเบิลในหลากหลายสถานที่ ในเวลาเดียวกัน ประหยัดเวลา ต้นทุนารติดตั้งและ หรือ ต้นทุนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอื่น ๆ

 

Reiku cable protection system
  • อุตสาหกรรมอากาศและอวกาศ
  • อุตสาหกรรมรถไฟ
  • รถเพื่อการพาณิชย์
  • การต่อเรือ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • การติดตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
  • การใช้งานทางอุตสาหกรรมทั่วไป
Reiku cable protection system
  • ประกอบ/ถอดประกอบง่าย เชื่อมต่อรวดเร็ว
  • ทนทาน น้ำหนักเบา
  • รัศมีการโค้งงอน้อย ความยืดหยุ่นของท่อ
  • การออกแบบการเชื่อมต่อป้องกันการสั่นสะเทือน

  • วิธีการระบบหุ่นยนต์
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
Reiku robotic solution

ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาช่วยให้คุณตอบสนองความคาดหวังด้านคุณภาพที่สูงขึ้นและข้อกำหนดเฉพาะได้ การออกแบบท่อทรงเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยมพร้อมวัสดุที่ผ่านการรับรองจะทำให้คุณและระบบเคเบิลของคุณมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

Reiku robotic solution
  • ระบบโรบอท
  • ระบบอัตโนมัติ

Reiku robotic solution
  • ไม่มีฮาโลเจน
  • ป้องกันของเหลว น้ำมันตัดกลึง สิ่งสกปรก
  • มีจำหน่ายสำหรับตัวเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

  • วัสดุที่ใช้ปกคลุม
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
Reiku system sheathing

เมื่อสายเคเบิลต้องมีการมัดและการป้องกัน คุณต้องใช้วัสดุที่ใช้ปกคลุมที่มีคุณภาพทำจาก PVC หรือไวนิลเคลือเส้นใยไนลอน เพื่อป้องกันสายเคเบิลจากการรบกวนจากภายนอก เรามีรูปแบบการปิดทับซ้อนหลากหลาย (Z/R/M/G type) สำหรับวัสดุที่ใช้ปกคลุมทั้งหมด คุณสามารถพบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 9 มม. ถึง 120 มม. ความยาวถึง 50 เมตร

Reiku system sheathing
  • การมัดสายเคเบิลและการป้องกัน
Reiku system sheathing
  • ปิดรวดเร็วเหมาะสมแก่การติดตั้ง
  • ใช้ในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน
  • ไม่มีเปลวฮาโลเจน ติดไฟเอง
  • เป็นไปตามกองทัพเยอรมันและโทรคมนาคม

  • การป้องกันความร้อน
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
Reiku heat protection

เพื่อป้องกันสายเคเบิลให้ปลดภัยจากรัศมีความร้อน คุณต้องพิจารณาอุณหภูมิการทำงาน อายุการใช้งานยาวนานและมีรูปร่างและประเภทที่หลากหลายของสายเคเบิลของคุณอายุการใช้งานยาวนานและมีรูปร่างและประเภทที่หลากหลายของสายเคเบิลของคุณ ในหลักการ ประเภทของวัสดุพิจารณาระดับการป้องกัันความร้อนของอุณหภูมิ เรามีสามรุ่น ทำจากใยแก้ว ผ้าซิลิกอนและพาราอะรามิด อุณหภูมิรัศมีสูงถึง +350 องศาเซลเซียส +650 องศาเซลเซียสและ 800 องศาเซลเซียส คุณสามารถเลือกเป็นผ้า แถบ ท่อ หรือตามความต้องการเฉพาะของคุณ

 

Reiku heat protection
  • ยานยนต์
  • การบินและอวกาศ
  • ปิโตรเคมี
  • อุตสาหกรรมพลาสติก
  • งานกระจก
  • เครื่องปฏิกรณ์
  • งานถลุง

Reiku heat protection
  • ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง
  • มีประโยชน์หลายอย่าง จับคู่ความต้านทานในอุปกรณ์
  • Long serve life