ส่วนหนึ่งของ STANLEY® การยึดติดทางวิศวกรรม Avdel® มีระบบยึดจับ ตัวยึดลูกหมุดรีเวท ตัวยึดลูกหมุดรีเวทแบบเร็ว ล็อคโบล์ทที่แตกต่างกันในวัสดุและผิวสัมผัสที่หลากหลายในตลาดเทคโนโลยีรีเวท
Avdel® ตัวยึดเชื่อมต่อสองชิ้นส่วนที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ทำจากแผนเหล็ก พลาสติกและะวัสดุอื่น ๆ ที่มีความแข็งแรงและความหนาของวัสดุต่างกัน Avdel® ตัวยึดที่ทำให้มั่นใจในความแน่นในการยึดจับ
Avdel®
- ตัวยึดมู่ลี่โครงสร้าง
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

Avdel® ลูกหมุดรีเวทแบ่งออกเป็นประเภทที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง สำหรับสถานการณ์ที่การเชื่อมต่อวัสดุสามารถทำได้เพียงด้านเดียว ซึงใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก สำหรับงานประกอบทุกแบบ มีตะปูยังรีเวทที่เหมาะสม
Avdel® รีเวทแบบมีโครงสร้างสำหรับความต้องการสูงในเรื่องความทนทานต่อแรงเฉือนและแรงดึง องค์ปรกอบส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถาวรโดยไม่มีการบิดเบี้ยว
Avdel® รีเวทแบบมีโครงสร้างประกอบด้วย:
- Avibulb® XT
- Avinox® XT
- Hemlok®
- Monobolt®
- Interlock®
- Q-Rivet®
- Klamp-Tite® Structural

- ติดตั้งด้านเดียวอย่างรวดเร็ว
- มีช่วงการจับที่หลากหลาย
- การอุดหลุมเจาะที่สมบูรณ์แบบ
- คุณภาพและประสิทธิภาพสูง
- ทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้ดี
- ทนทานต่อแรงเฉือนและแรงดึงสูง
- หมุดยึดและล็อกแล้ว
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่
- ตัวยึดมู่ลี่แบบไม่มีโครงสร้าง
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

Avdel® ลูกหมุดรีเวทแบ่งออกเป็นประเภทที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง สำหรับสถานการณ์ที่การเชื่อมต่อวัสดุสามารถทำได้เพียงด้านเดียว ซึงใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก สำหรับงานประกอบทุกแบบ มีตะปูยังรีเวทที่เหมาะสม
Avdel® รีเวทแบบไม่มีโครงสร้างทำเพื่อการเชื่อมต่อที่จะต้องทำในด้านที่มองไม่เห็นด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยและมีข้อจำกัดมากมาย เพื่อทนต่อแรงเฉือนและแรงดึง ระบบลูกหมุดรีเวทใช้สำหหรับเชื่อมต่อวัสดุที่ต่างกัน มีความแข็งแรงมากและองค์ประกอบแตกต่างกันไป ความยืดดหยุ่นตรงตามข้อกำหนดที่หลากหลายทำให้การเชื่อมต่อเหมาะสมแก่การใช้งาน
Avdel® ตะปูยิงรีวทแบบไม่มีโครงสร้างประกอบด้วย:
- Avex®
- Stavex®
- Avinox®
- Avibulb®
- Bulbex®
- T-Lok®
- Avdelmate®
- Klamp-Tite® Non-Structural

- การติดตั้งด้านเดียว
- มีด้ามจับหลากหลาย
- การเติมหลุมเจาะที่สมบูรณ์
- การประกอบรวดเร็ว
- คุณภาพและประสิทธิภาพสูง
- ต้านทานแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- หมุดยึดและล็อค
- โครงร่างผลิตภัณฑ์หลากหลาย
- ตัวยึดมูู่่ลี่แบบเร็ว
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

Avdel® รีเวทแบบเร็วมีระบบการประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ออกแบบมาเพื่อการยึดติดที่รวดเร็วและมั่นคงสำหรับโลหะ พลาสติดและวัสดุผสมและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟในการใช้งานระดับกลางและสูง Avdel® รีเวทแบบเร็วมีตัวเลือกด้านวัสดุ ลาย ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง ในอดีตการออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน รีเวทแบบเร็วตอนนี้นำมาใช้ในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในส่วนของของใช้ในครัวเรือน ไฟส่องสว่าง ส่วนประกอบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตโลหะเบา และยานยนต์
Avdel® รีเวทแบบเร็วประกอบด้วย:
- Briv®
- Chobert®
- NeoSpeed®
- Rivscrew®
- Avsert®
- Avtronic®
- Avlug®
- Grovit®
- Double Flush Chobert®

- การประมวลผลที่รวดเร็วจากด้านเดียว
- ไม่มีอันตรายจากการสูญเสียพิน
- คุณภาพสูงและประสิทธิภาพร่วมกัน
- ไม่มีวัสดุเหลือใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมการประมวลผล
- การโหลดที่มีผลกระทบต่ำระหว่างการประมวลผล
- ล็อคโบล์ท
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

Avdel® ระบบล็อคโบล์ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการประกอบที่มีความแข็งแรงสูงและแน่นหนา ตัวยึดสองชิ้น ล็อคโบล์ทมีความรวดเร็วและง่่ายต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันการหลุดแบบไม่ตั้งใจและเมื่อไม่สามารถทำการเชื่อมหรือการเชื่อมต่อด้วยสกรู-น็อตได้ ใช้เวลามากเกินไปหรือไม่สามารถทำได้ ซึ่งมีการใช้อย่่างแพร่หลายในรถเพื่อการพาณิชย์ รถไฟ โครงสร้าง โครงสนามพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ Avdel® ล็อคโบล์ทมีการป้องกันการสั่นสะเทือนและความล้าของวัสดุเนื่องจากการล็อคบีบซึ่งทำให้วัสดุคงที่ลงในร่องของโบล์ท
Avdel® ตัวยึดล็อคโบล์ทประกอบด้วย:
- NeoBolt®
- Avdelok®
- Avdelok® XT
- Maxlok®
- Avtainer®
- Avbolt®

- ติดตั้งรวดเร็ว
- แรงเฉือนและแรงดึงสูง
- แรงหนีบสูงสม่ำเสมอแม้อยู่ภายใต้การสั่นสูง
- การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการหลุดที่ไม่ตั้งใจ
- ง่ายต่อการตรวจสอบ
- ลูกหมุดรีเวทน็อต
- อุปกรณ์
- รูปแบบ

Avdel® ไบลด์รีวทน็อตมีระบบที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือและคุ้มค่าสำหรับการนำมาซึ่งคุณภาพที่สูง เกลียวรับน้ำหนัก ลูกหมุดรีเวทน็อตมีประโยชน์มากมายตรงข้ามน็อตสำหรับเชื่อม สกรูเกลียว น็อตและสกรูกด/ น็อตแบบผสม
Avdel® กลวิธีของลูกหมุดรีเวทน็อตประกบด้วย:
- Eurosert®
- Nutsert®
- Hexsert®/Euro Hexsert®
- High Strength Hexsert®
- Squaresert®
- Versa-Nut®
- Jack-Nut®
- Well-Nut®

- การติดตั้งด้านเเดียว
- วิธีการยึดติดเชิงกลสำหรับเกลียวรับน้ำหนัก
- การติดตั้งที่รวดเร็ว (ความเร็วรอบ 3 วินาทีต่อรอบ)
- อเนกประสงค์
- เครื่องมือและระบบ
Avdel® สามารถนำเสนอเครื่องมือช่างแบบแมนนวลที่ทรงพลังและน้ำหนักเบา เครื่องมือไฮดรอลิคแบบมือถือ เครื่องมือไฮโดรนิวเมติกส์ เครื่องมือช่างแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่สำหรับการประมวลผลลูกหมุดรีเวท เครื่องยิงรีเวท ลูกหมุดรีเวท น็อตและสลักเกลียว ตัวเชื่อมต่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมกันเป็นระบบติดตั้งที่ให้การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานการประกอบต่าง ๆ ในการผลิต การบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซม