FASTEKS® – Blind Rivets

FASTEKS®ลูกหมุดรีเวทมีรูปแบบที่แตกต่างกัน มีการผสานวันดุที่แตกต่างกัน รูปทรงของหัวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีรีเวทที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ลูกหมุดรีเวทมาตรฐาน Bossard FASTEKS® สามารถติดตั้งในรูตัน รูที่ไม่ใช่ทรงกลม หรือรูที่มีความคลาดเคลื่อนขนาดกว้าง ลูกหมุดรีเวทที่มีความทนทานสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนสูงและ/หรือการสั่นสะเทือนที่รุนแรง การหยุดสามารถล็อคเชิงกลเเข้ากบตัวของรีเวทระหว่างการติดตั้ง ซึ่งป้องกันการตก แม้ในอุปกรณ์ที่มีความสั่นสะเทือนสูง รูปแบบการล็อคมีแรงเฉืออนและแรงดึงสูง

Features:

  • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย
  • ประกอบรวดเร็วและง่ายดาย
  • สามารถยึดติดถาวรได้
  • บันทึกการควบคุมคุณภาพสูงจากห้องปฏิบัติการของบอสสาร์ด

 

  • ลูกหมุดรีเวทมาตรฐาน (ปลายเปิด)
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivet standard

โดยทั่วไปใช้ลูกหมุดรีเวท ลูกหมุดรีเวทมาตรฐานซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดด้วยอปกรณ์ที่หลากหลาย

Fasteks blind rivets standard
  • รูปแบบหัว: หัวโดม หัวเตเปอร์ หัวใหญ่
  • วัสดุ:
    • โครง: อะลูมิเเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม A2 A4 ทองแดง
    • แมนเดรล: เหล็กก เหล็กกกล้าไร้สนิม A2, A4
  • ขนาด: Ø2.4-6.4 มม. (3/32-1/4”)

  • รีเวท Multigrip
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets multigrip

ช่วงหนีบที่มีระยะขนาดใหญ่ รีเวท Multigrip มีช่วงสำหรับหนีบใหญ่มาก ซึ่งสามารถเปลี่ยนรีเวทมาตรฐานได้ถึงสามแบบ  เบรกสเต็มสามารถใส่เข้าไปได้ชิดและแน่นหนา ซึ่งเป็นการสมดุลสำหรับค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนรูขนาดกว้าง

Fasteks blind rivets multigrip
  • ลักษณะหัว: หัวโดม หัวจม หัวขนาดใหญ่
  • วัสดุ:
    • ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม เหล็ก สเตนเลส A2
    • แมนเดรล: เหล็กกล้าไร้สนิม, สเตนเลส A2
  • ขนาดช่วง: Ø3.2-4.8 มม. (1/8-3/16”)

  • รีเวทปลายปิด
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets close end

รีเวทปลายปิดมีการยึดติดแน่นในอากาศ น้ำและฝุ่น การหยุดไม่เคลื่อนที่

Fasteks blind rivets close end
  • รูปแบบหัว: หัวโดม หัวเตเปอร์ หัวใหญ่
  • วัสดุ:
    • โครง: อะลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม A2 ทองแดง
    • แมนเดรล: เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม C1, A2, อะลูมิเนียม
  • ขนาด: Ø 3.2-6.4 มม. (1/8-1/4”)

  • พีลรีเวท
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets peel

ด้านลูกหมุดของพีลรีเวทแบ่งออกเป็นสี่ส่วนซึ่งเปลี่ยนรูปและกัดเข้ากับพื้นผิว mating สิ่งนี้ทำให้มีพื้นที่นั่งเล่นที่ใหญ่ขึ้นและแรงยึดสูงเหมาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับชิ้นส่วนที่อ่อนนุ่มและมีรูพรุน เช่น ไม้ ไฟเบอร์แข็ง และแผ่นพลาสเตอร์บอร์ด และยังชดเชยความทนทานต่อรูเจาะได้เป็นอย่างดี

Fasteks blind rivets peel
  • รูปแบบหัว: Dome head
  • วัสดุ: โครง—อะลูมิเนียม / แมนเดรล – เหล็ก
  • ขนาด: Ø3.2-4.8 มม. (1/8-3/16”)

  • รีเวทที่เป็นร่อง
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets grooved

ใช้กับรูตัน โครงรีเวทที่เป็นร่องสามารถจับกับวัสดุได้เองเป็นอย่างดีและมีผลชองการย้ำหมุดที่น่าเชื่อถือในวัสดุที่เป็นโลหะอ่อนและไม่ใช่โลหะ

Fasteks blind rivets grooved
  • รูปแบบหัว: หัวโดม
  • วัสดุ: โครง—อะลูมิเนียม / แมนเดรล – เหล็ก
  • ขนาด: Ø3.2-4.8 มม. (1/8-3/16”)

  • รีเวท F-Bulb/F-Nox
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets F-Bulb/F-Nox

ลูกหมุดรีเวทสองประเภทนี้ FASTEKS® มีการหยุดแน่นอยู่กับที่ โดยทนต่อการสั่นสะเทือนสูง รวมถึงมีหัวปิดขนาดใหญ่ ซึ่งมีผิวสัมผัสรองรับขนาดใหญ่  กันน้ำและทนต่อการกัดกร่อน(F-Nox) สำหรับอุตสาหกรรมทางทะเลmake these ideal for the marine industry.

Fasteks blind rivets F-Bulb/F-Nox
  • รูปแบบหัว: หัวโดม
  • วัสดุ: ตัวเครื่อง & แมนเดรล -- เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าไร้สนิมไร้สนิม A2
  • ช่วงขนาด: Ø3.2-4.8 มม. (1/8-3/16”)

  • รีเวท F-Lock
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets F-lock

รีเวทล็อคเชิงกลอีกอันหนึ่งออกแบบมาเพื่อล็อคในตัวรีเวทเมื่อก้านหักหักเข้าที่หัวรีเวท ดังนั้นจึงสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้สูงมาก รวมทั้งมีความต้านทานแรงเฉือนและแรงดึงสูงด้วยพื้นมือจับยึดขนาดใหญ่

Fasteks blind rivets F-lock
  • รูปแบบหัว: หัวโดม หัวจม
  • วัสดุ: ตัวเครื่อง / แมนเดรล -- อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม, เหล็ก / เหล็กกล้าไร้สนิม
  • ขนาดช่วง: Ø4.8-6.4 มม. (3/16-1/4”)

  • F-โบล์ทรีเวท
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets F-Bolt

F-โบล์ทรีเวทใช้หลักการเดียวกันกับการล็อคเชิงกล อย่าง F-Lock, แต่ การล็อค F-โบล์ท’s สามารถยืนยันด้วยสายตาจากด้านหัว F-โบล์ททนต่อการสั่นสะเทือนสูง แรงเฉือนและแรงดึงสูงและมีพื้นที่ในการหนีบกว้าง

Fasteks blind rivets F-Bolt
  • หัว: หัวโดม หัวเตเปอร์
  • วัสดุ: โครง/ แมนเดรล -- เหล็ก/ เหล็ห เหล็กกล้าไร้สนิม A2/ เหล็กกล้าไร้สนิม A2
  • ขนาด: Ø4.8-6.4 มม. (3/16-1/4”)

  • รีเวท F-Hem
  • รูปแบบ
Fasteks blind rivets F-Hem

ด้วยหัวแบบปิดและผิวสัวสัมผัสรับน้ำหนักขนาดใหญ่ รีเวท F-Hem rเหมาะสำหรับแผ่นโลหะแบบบาง
ซึ่งทำให้เกิดความสมดุลกับค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนรูที่เจาะไว้แล้ว ฟลัชรีเวททิงแมนเดรลมีแรงเฉือนและแรงดึงสูง การล็อคหยุดทำให้ทนต่อการสั่นสะเทือนสูง

Fasteks blind rivets F-Hem
  • รูปแบบหัว: หัวโดม
  • วัสดุ: โครง / แมนเดรล: เหล็ก / เหล็ก, เหล็กกล้าไร้สนิม A2 / เหล็กกล้าไร้สนิม A2
  • ขนาด : Ø4.8-6.4 มม. (3/16-1/4”)