POP® – ลูกหมุดรีเวทและระบบรีเวท

POP®, ลูกหมุรีเวทแบบเดิมเป็นที่รูดจัดกันดีในเรื่องการประกอบส่วนประกอบสองชิ้นหรืหลายชิ้นเข้าด้วยกันอย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่แตกต่าง เเช่น เหล็ก พลาสติกหรืออื่น ๆ ที่มีความแข็งแรงและความหนาในการประกอบต่างกัน ตามอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกประเภทของลูกหมุดรีเวทที่ต่างกัน รวมไปถึงประเภทของหัวแมนเดรล หัวรีเวทและโครงรีเวท

The POP® ระบบลูกหมุดรีเวททำให้การประกอบในแผ่นโลหะและวัสดุผสมมีความรวดเร็วและง่าย ซึ่งตรงตามความต้องการและกระบวนการในการใช้งาน  ประกอบด้วยรีวทการติดตั้งแบบนุ่มนวลและรัเวทที่มีการหนีบแะความสามารถในการหนีบสูง สามารถใช้กับเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม อะลูมิเนียม ทองแดงและโลหะผสมนิเกิ้ลกับทองแดง ป๊อปรีเวท® กลายมาเป็นมาตรฐานในทุกอุตสาหกรรม

  • รีเวทปลายเปิด
  • อุปรณ์
  • รูปแบบ
POP open end rivet

ลูกหมุดรีเวทปลายเปิด POP® เหมาะสำหรับอุปกรณ์ใช้งานทั่วไปที่มีวัสดุและรูปแบบหัวหลากหลาย อุปกรณ์ที่ต้องมีการรองรับน้ำหน้ำหนักปกติ ,  ลูกหมุดรีเวทปลายเปิด POP® สามารถติดตั้งได้้ทุกวิธีการ วัสดุประกอบด้วยอะลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมนิเกิ้ลกับทองแดงและทองแดง

POP open end rivet
  • การยึดติดแบบคุ้มค่า
  • มีพร้อมสำหรับวัสดุ รูปแบบหัวและแมนเดรลที่หลากหลาย ความหนาชิ้นงาน 26 มม.
  • การติดตั้งด้านเดียว
  • คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ: ออกแบบและผลิตด้วยความคลาดเคลื่อนที่แน่น ลูกหมุดรีเวท POP® ทำมห้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสูงสุดการประกอบที่แม่นยำ ปลอดภัยและรวดเร็ว

  • รีเวทปลายปิด
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
POP closed end rivets

ประโยชน์ของลูกหมุดรีเวทปลายปิด POP จากการเก็บรักษาแมนเดลที่สำคัญ เนื่องจากปลายปิด รีเวทมีแนวคิดออกแบบสำหรับอุปกรณ์ปิดผนึกสนิท อย่างสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำหรือแรงดัน วัสดุที่มีได้แก่ อะลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมนิเกิ้ลกับทองแดงและทองแดง รูปแบบหัวประกอบด้วย หัวโดม หัวน็อตจานขนดใหญ่และหัวเตเปอร์

POP closed end rivets
  • การติดตั้งด้านเดียว
  • ความต้านทานแรงดึงสูงกว่ารีเวทแบบปลายเปิดเทียบเท่าถึง 23%
  • การล็อกพินเชิงกล
  • ความสามารถในการปิดผนึกภายในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำและแรงดันจำกัด
  • ทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้ดี

  • รีเวท Multi-Grip™
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
POP Multi-Grip rivet

POP® Multi-Grip™ ลูกหมุดรีเวทเป็นทางออกที่ดีในการลดปริมาณหมุดมาตรฐานหลายขนาดเหลือ Multi-Grip เพียงอันเดียวคือลูกหมุดรีเวท ความสามารถในการจับยึดที่กว้างทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและลดการคงคลังของรีเวท ซึ่งส่งผลให้ประหยัดต้นทุนได้มาก

POP Multi-Grip rivet
  • การติดตั้งด้านเดียว
  • สามารถชดเชยรูขนาดใหญ่ได้
  • ช่วงการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้ดี

  • พีลรีเวท/T-รีเวท
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
POP peel rivet

The POP® พีลรีเวท/T-รีเวทเป็นวิธีการสำหรับเชื่อมต่อวัสดุที่นิ่มและเปราะ เช่น พลาสติก ยาง ไม้ GFRP หรือ ลามิเนต พีลรีเวท/T-รีเวท “peels” into “petals” เพื่อยึดติดชิ้นงานเข้าด้วยกัน วิธีการกะเทาะทำให้แรงกระทบน้อยมากในกระบวนการติดดตั้งบนวัสดุชิ้นงาน

POP peel rivet
  • รูปแบบการล็อคเชิงกลของแมนดรลที่มีอยู่: T-รีเวท ทนต่อการสั่นสะเทือนสูงโดยแมนเดรลที่มีอยู่ไม่หลุดออก
  • มีรุ่นด้ามจับหลายแบบให้เลือก
  • สำหรับวัสดุที่นิ่มและเปราะ

  • รีเวท Vgrip®
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
POP Vgrip rivet

The POP® Vgrip® rivets’ ที่จับขยายเพิ่มขึ้นมีรูปแบบที่สวยงามและมีด้านบอดกว้างหลังการประกอบ รีเวท Vgrip® รีเวทหัวปิดขนาดใหญ่ ช่วยลดภาระการแตกหักของแมนเดรลระหว่างการใช้งาน ดังนั้นจึงช่วยลดภาระในแนวแกนไปยังปึกวัสดุ

POP Vgrip rivet
  • ความสามารถของที่จับอเนกประสงค์ (ครอบคลุมที่จับขนาด 4.0 มม.) สามารถลดรีเวทที่ใช้งานปรับการจัดการสินค้าคงเหลือ
  • พื้นที่รับน้ำหนักด้านข้างขนาดใหญ่เพื่อต้านแรงดึง
  • เติมรูควบคุมเพื่อป้องกันแรงดันบนรู
  • ปราศจากการสั่นเพราะแกนกลางมีสารตกค้างที่ปลอดภัย
  • รุ่นพิเศษตามความต้องการ

  • ลูกหมุดรีเวท Jack-Nut®
  • อุปกรณ์
  • รูปแบบ
POP Jack-Nut thread insert

The POP® Jack Nut®ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการติดตั้งวัสดุที่นิ่ม อย่าง กะดาษ แก้วและพลาสติก การออกแบบโครงสร้าที่มีการเจาะ น็อตลูกหมุดรีเวท 4 ขาสามารถขยายด้านหลังวัสดุที่เป็นฐาน

POP Jack-Nut thread insert
  • ขนาด M4, M5, M6
  • ความทนแรงดึงดีเยี่ยม
  • นุ่มนวลสำหรับวัสดุเปราะ
อุปกรณ์และระบบรีเวท

POP® มีอุปกรณ์และระบบที่หลากหลาย ประกอบด้วย เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ระบบนิวเมตริกอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบรีเวท

  • เครื่องมือช่างรีเวท
POP Rivet Hand Tool

เครื่องมือช่าง POPSet™ มีความทนทานและน่าเชื่อถือด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย

  • อุปกรณ์ไฟฟ้ารีเวท
  • รูปแบบ
POP rivet power tools

The Stanley ProSet® XT มีตัวเรือนหัวสูบและที่จับแบบ "Quick Disconnect" เพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษาส่วนหน้าอย่างรวดเร็ว MCS (ระบบการรวบรวมแมนเดรล) ที่ใช้รวดเร็วและปลอดภัยรักษาวามสะอาดพื้นที่ทำงาน

POP rivet power tools
  • อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสูง โครงน้ำหนักเบา
  • การใช้งานและบำรุรักษาที่รวดเร็วและง่าย
  • ลดเวลาของการผลิตที่สูญเสียไป รอบการติดตั้งรวดเร็ว
  • การยศาสตร์
  • ข้อต่อลมแบบหมุนเปิด/ ปิด ซ้าย/ขวา
  • สวิตช์แยกอากาศเพื่อความปลอดภัย

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รีเวท
  • รูปแบบ
POP rivet battery power tools

The ProSet 2500 สามารถพกพาได้ ทนทาน และดูแลรักษาง่าย มีตัวเรือนหัวสูบและที่จับแบบ Quick Disconnect เพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษาส่วนหน้าอย่างรวดเร็ว MCS รวบรวมแมนเดรลที่ใช้รวดเร็วและปลอดภัยรักษาวามสะอาดพื้นที่ทำงาน ทำให้มั่นใจในรอบการติดตั้งมีควาามรวดเร็ว น่าเชื่อถือและลดตุ้นทุนการปฏิบัติงาน

POP rivet battery power tools
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และน้ำหนักเบา
  • ช่วงชักยาว (25 มม.)
  • ชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว (30 นาที)
  • กลไกการยึดที่มั่นคง (การใช้งานในแนวตั้ง)
  • การรวบรวมแมนเดรลอัตโนมัติ
  • แบตเตอรี่ Li-Ion แบบเลื่อน
  • วิธีก่ีที่เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ทำงาน