KEENSERTS® – เกลียวหนอน

เกลียวหนอน KEENSERTS® เป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบในการป้องกันเกลียวคลายออกในงานต่างๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมความแม่นยำ การบิน และอวกาศ KEENSERTS® ทำจากเหล็กกกล้าไร้สนิม 1.4305/AISI 303 มีความทนทานสูงเพื่อใช้ในการถอดและขันให้แน่นได้หลายครั้งโดยไม่ทำให้เกลียวคลายตัว สามารถใช้งานสำหรับโลหะบาง เหล็กและเหล็กหล่อ เราสามารถใช้แทนเกลียวที่ชำรุดในชิ้นส่วนราคาแพงได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ผลประโยชน์:

  • ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
  • ความทนทานสูง
  • ซ่อมแซมเกลียวที่ชำรุด
  • คีย์ ล็อคที่ประกอบไว้ล่่วงหน้า

  • เกลียวหนอนพร้อมกับคีย์ ล็อค 2 ตัว
KEENSERTS® threaded inserts with 2 key locks
  • เกลียวภายในมาตรฐานขนาด: M3x0,5 (type KNCM), M4x0,7 (type KNCM), M5x0,8 (type KNM & KNHM), M6x1,0 (type KNM & KNHM)
  • วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม 1.4305
  • แบบเพิ่่มเติมตามการร้องขอ

  • เกลียวหนอนพร้อมกับคีย์ ล็อค 2 ตัว
KEENSERTS® threaded inserts with 4 key locks
  • เกลียวภายในมาตรฐานขนาด: M8x1,25 (type KNM & KNHM), M10x1,50 (type KNM & KNHM), M12x1,75 (type KNM & KNHM), M16x2,00 (type KNHM)
  • วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม 1.4305
  • แบบเพิ่่มเติมตามการร้องขอ

  • เกลียวหนอนพร้อมกับคีย์ ล็อค 2 ตัว ล็อคตัวเอง
KEENSERTS® threaded inserts with 2 key locks, self-locking
  • เกลียวภายในมาตรฐานขนาด: M5x0,8 (type KNML & KNHML),  M6x1,0 (type KNML & KNHML)
  • วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม 1.4305 พร้อมกัับ Molykote® รักษาผิวงาน
  • แบบเพิ่่มเติมตามการร้องขอ

  • เกลียวหนอนพร้อมกับคีย์ ล็อค 2 ตัว
KEENSERTS® threaded inserts with 4 key locks, self-locking
  • เกลียวภายในมาตรฐานขนาด: M8x1,25 (type KNML & KNHML), M10x1,50 (type KNML & KNHML), M12x1,75 (type KNML & KNHML), M16x2,00 (type KNHML)
  • วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม 1.4305 with Molykote® รักษาผิวงาน
  • แบบเพิ่่มเติมตามการร้องขอ