ชิ้นส่วนพิเศษ– เพิ่มมูลค่าจากแหล่งเดียว


ชิ้นส่วนอัดขึ้นรูป

วัสดุ รูปแบบ ความคลาดเคลื่อนในการผลิต และข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันจะตัดสินว่าสามารถผลิตสินค้าพิเศษโดยใช้กระบวนการรีดเย็นหรือรีดร้อน


ชิ้นส่วนที่กลึงและกัด

เมื่อต้องการความแม่นยำสูง ความคลาดเคลื่อนต่ำและรูปแบบที่ซับซ้อน ได้มีการแนะนำการผลิตตัดโลหะที่เกี่ยวข้องกับการกลึง การกัด และการเจาะ


การประกอบ

มุ่งเน้นไปที่ความรู้ความชำนาญ
จัดหาการประกอบที่สมบูรณ์แบบและการประกอบที่ได้รับการทดสอบในการตัดสินใจด้านบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การประกอบขนาดเล็กแบบง่ายๆ ไปจนถึงหน่วยเครื่องกลไฟฟ้า ทำให้ลดขั้นตอนกระบวนการและมุ่งเน้นไปที่ความรู้ความชำนาญเฉพาะของคุณในการประกอบขั้นสุดท้าย



อุปกรณ์

อุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์เเสริม
นอกจากการประกอบเรายังทำอุปกรณ์ บอสสาร์ดจัดหาอุปกรณ์สำหรับชิ้นส่วนที่หลากหลาย นับอย่างแม่นยำ บรรจุอย่างเรียบร้อย ติดฉลากหรือพิมพ์ตามข้อกำหนดของคุณ


การเคลือบและการดูแลรักษาตกแต่งเชิงกล

การดูแลรักษาผิวงานให้ดีเพิ่มประสิทะิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน นอกจากนี้ การนำมาใช้งานซ้ำสำหรับชิ้นส่วนมาตรฐานยังคุ้มค่ามากกว่าการผลิตชิ้นส่วนแบบร่าง

การดูแลรักษาผิวงาน
Dคุณต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กระบวนการและลดต้นทุนโดยรวมสำหรับการเชื่อมต่อใช่หรือไม่ บอสสาร์ดมีการเคลือบแลการดูแลภายหลัง การป้องกันการกัดกร่อน การเพิ่มประสิทธิภาพค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน ลักษณะ ความต้านทานการสึกหรอ – เหตุผลและอุปกรณ์มากมายและหลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยเลือกกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณได้

การดูแลรักษาตกแต่งด้วยเครื่องกล
การนำกลับมาใช้งานในเชิงกลสำหรับชิ้นส่วนที่มีตามรายการและมาตรฐานเป็นวิะีการที่รวดเร็วและคุ้มทุนมากที่สุดสำหรับงานปริมาณน้อยและกลางฃ

การเคลือบ
การเคลือบเป็นระบบสำหรับชิ้นส่วนการยึดติดที่มีแรงกดเชิงกล เช่น สกรูและน็อต การเคลือบนำมาใช้กับการบวนการที่ต่างกัน ขึ้นอยู้กับการเคลือบ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ล็อค การรักษาความปลอดภัย (ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้) หรือการยึด/การปิดผนึก