Nyplas®

  

 

Nyplas® เป็นสารเคลือบพลาสติก (พลาสติซอลดัดแปลง) สำหรับใช้กับสกรูหรือส่วนประกอบที่เป็นเกลียวอื่นๆ – ก่อนการติดตั้งซึ่งจะถูกหลอมโดยตรงไปที่ด้านล่างของหัวสกรู หน้าแปลน หรือการหมุนหนีศูนย์ของเกลียว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แหวนรอง ซีล หรือโอริงที่ติดตั้งด้วยตนเอง ตรงกันข้ามกับการเคลือบ Nyseal® แต่การเคลือบ Nyplas® สามารถทำให้การเคลือบมีความหนามากขึ้น ก่อนเริ่มการผลิต เราแนะนำให้ทำการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อกำหนดความหนาของชั้นเคลือบที่จำเป็น Nyseal® ให้ผลการปิดผนึกที่ดีเยี่ยมกับของเหลวและก๊าซ ในเวลาเดียวกัน สารเคลือบจะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์สำหรับพื้นผิวที่บอบบางของชิ้นงานที่จะนำมาเชื่อม

สี: ดำ
วัสดุ: โพลิโอเลฟิน
ไม่ทนน้ำมัน
อุดปิด/ ลดสียงรบกวนทันทีหลังเสร็จสำหหรับตัวยึดแต่ละอัน
ไม่ต้องใช้โอริง แหวนรอง เป็นต้น
นำกลับมาใช้ใหม่ได้
คุณสมบัติการอุดยอดเยี่ยม
มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่หดตัวหรือรั่วไหลออก

 การเคลือบใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ใช้สำหรับพื้นผิวแนวราบ ( เช่น สกรูหัวเตเปอร์ไม่สามารถเคลือบ Nyplas®).

ชิ้นส่วนเกลียวขนาด M3 ถึง M10 สกรูหน้าแปลน น็อต เป็นต้น

อุณหภูมิในการทำงาน –40 &dองศาเซลเซียส ถึง 150 &องศาเซลเซียส

Nyplas®

ขนาดอื่นตามกำหนด