Precote® 30/80/85

  

Precote® 30/80/85 เป็นน้ำมันขัดเงาเหมือนการเตรียมเคลือบบนฐาน microencapsulated acrylates สำหรับการล็อคและอุดชิ้นส่วนเกลียว มีลักษณะเป็นการอุดและะล็อคชิ้นส่วนที่มีผลต่อการประกอบ เมื่อแคปซูลถูกกออกด้วยที่ตัดและ/หรือแรงดันและการยึดติดยังคงอยู่

คุณสมบัติ:

  • การล็อคส่งผลตาม DIN 267 part 27
  • การอุดปิดเพิ่มเติมในเกลียว
  • แห้ง ไม่มีการตรึงและเป็นอันตรายต่อฟิล์ม
  • ชิ้นส่วนเกลียวไม่สามารถขยับได้
  • หลีกเลี่ยงการการกัดกร่อนในสวนเกลียวเชื่อมต่อ
  • ทนต่อสารเคมีได้ดี เช่น เชื้อเพลิง น้ำมันไฮดรอลิค สารหล่อเย็น เป็นต้น

 เกลียวในต้องมีดอกเคาเตอร์สังกะสี (ห้ามใส่เกลียวที่มีขอบคม) มิฉะนั้น ปะอาจหลุดออกได้เมื่อติดตั้งสกรูแล้ว เกลียวตัวเมียต้องแห้ง ปราศจากสิ่งปเปื้อน น้ำมัน สารละลายและการปนเปื้อนอื่น ๆ ค่าเเสียดสีเกลียวจะต้องพิจารณาตอนติด

 สกรูล็อคป้องกันการหลุด การบ่มติด ไม่บ่มภายหลังแม้ต้องเจอสภาพอากาศภายนอกซ้ำ ๆ สำหรับเกลียว ≤ M6 หรือ 1 mm การลิ่มลงของเกลียวซึ่งเราแนะนำความชัดเจนสำหรับการป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับการบ่มและความปลอดภัยในการทำงาน

ชิ้นส่วนเกลียวจาก M3 ถึง M36 โครงร้างยานยนต์ รวมถึง ชิ้นส่วนด้านความปลอดภัย

Precote® 30

  • สีเหลือง
  • แรงเสียดทานเกลียว 0,10 ถึง 0,15
  • ช่่วงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส
  • อุปกรณ์สำหรับการอุดเกลียวและการล็อคเกลียวที่มีความแน่นปานกลาง ถอดประกอบง่าย ไม่ต้องบ่มภายหลัง 

Precote® 80

  • สีแดง
  • แรงเสียดทานเกลียว >0,25
  • ช่่วงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ถึง 170 องศาเซลเซียส
  • อุปกรณ์ล็อคสกรูข้อต่อเอนกประสงค์ ความแข็งรงสูง

Precote® 85

  • แรงเสียดทานเกลียว 0,10 to 0,15
  • วงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ถึง 170 องศาเซลเซียส
  • Aปกรณ์ล็อคสกรูข้อต่อเอนกประสงค์ ความแข็งรงสูง แรงเสียดทานเกลียวต่ำ

ค่าทั้งหมดอ้างอิงตามสกรูเทมเปอร์สีดำขนาด M10 (เกลียวจับคู่ในระยะความเผื่อปานกลาง) เคลือบความยาว A, 360° รอบ