TufLok® และ Nytemp® Patch

    

TufLok® and Nytemp® Patch เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและคุ้มค่าสำหรับข้อต่อล็อคเกลียว มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการสึกหรอ ไนลอนแพทช์ำำมาใช้ในส่วนเฉพาะของเกลียว ส่วนภายนอกและภายในของเกลียวถูกกำจัดไป ทำให้ข้อต่อทนตอการสั่่นสะเทือน

คุณสมบัติ:

  • ประสิทธิผลการล็อคสูง
  • ความเหมาะสมสำหรับการขันสกรู
  • สามารถนำกลับมาใช้ให่ได้หหลายครั้ง
  • ไม่ต้องใช้เวลาในการบ่ม สามารถใช้ได้้ทันที
  • สำหรับเหล็กส่วนใหญ่
  • ไม่หมดอายุการเก็บรักษา
  • ทนต่อแอลกอฮอล์ น้ำมัน น้ำมันเบนซิน และทินเนอร์เกือบทั้งหมด
  • การตรวจสบตาม DIN 267, part 28
  • การตรวจสบตาม DIN EN ISO 2320
  • ตรวจสอบชิ้นส่วนของลูกค้าด้วยแรงบิดเฉพาะ
  • แพทช์ครอบคลุมวานมาตรฐาน1

 กลียวในต้องมีดอกเคาเตอร์สังกะสี (ห้ามใส่เกลียวที่มีขอบคม) มิฉะนั้น ปะอาจหลุดออกได้เมื่อติดตั้งสกรูแล้ว Nytemp® สามารถใช้ได้กับชิ้นส่วนแบบธรรมดาหรือฟอสเฟตและสแตนเลสเท่านั้นเนื่องจากอุณหภูมิการเคลือบที่สูงขึ้น

 การขันสกรูด้วย TufLok®/Nytemp® Patch อุดเกลียวด้วย TufLok®/Nytemp®โดยทั่ว ไม่มีเกลียวในส่วนปลายเกลียวทำให้ง่ายต่อการติดตั้ 2-3 เหลียวใต้หัวจะไม่ถูกแพทย์

ชิ้นส่วนเกลียวจาก M1 ถึง M68 ความยาว 220 มม, น็อตจาก M5 ถึง M12.

TufLok® Patch

  • Color blue
  • ช่วงอุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส

Nytemp® Patch

  • สีส้ม
  • ช่วงอุณหภูมิ–56องศาเซลเซียส ถึง 200 องศาเซลเซียส

ขนาดแพทช์:

  • เคลือบในพื้นที่หลัก~90°
  • บริเวณขอบ (สเปรย์ผ่านn) up to ~180°
  • ความยาวl1: ~4 to 6 threads
  • ความยาวl2: ~2 to3 threads
Tuflok and Nytemp Patch

d1 เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
α แพทช์ครอบคลุมมุม
l1 ความยาวแพทช์
l2 จัดเริ่มของเกลียวที่ไมมีแพทช์

การลบมุม90° - 120°, Ø =1.05 Ød1