ทำความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรม 4.0 และการแปลงเป็นดิจิทัลที่ไม่ใช่หุ่นยนต์

มกราคม 08, 2561

อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร

อันดับแรก ประวัติเล็กน้อย การปฏิวัติด้านอุตสาหกรรมในช่วงแรกทำให้เรามีพลังงานไอน้ำและเครื่องจักรในโรงงานในยุคแรกๆ ช่วงที่สองนำเราไปสู่สายการประกอบ ไฟฟ้า และการผลิตจำนวนมาก การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สามเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติในยุคเริ่มแรกกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรม ตอนนี้ การปฏิวัติครั้งที่สี่—อุตสาหกรรม 4.0— มาถึงแล้ว และกำลังนำระบบอัตโนมัติในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนมาให้เรา ต้องขอบคุณการบูรณาการหุ่นยนต์ อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องจักร และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มนุษย์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม แต่ตอนนี้เราสามารถจ้างเครื่องจักรจากภายนอกได้แม้กระทั่งงานที่ซับซ้อนที่สุด อุตสาหกรรม 4.0 กำลังผลักดันเราไปสู่ศักยภาพอีกระดับหนึ่ง

 

อุตสาหกรรม 4.0 เข้าถึงองค์กรของของคุณหรือยัง 

ไม่ใช้ทุกโรงงานที่จะพิจารณาในส่วนอุตสาหกรรม 4.0 แต่สิ่งต่างๆ กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นAccording to Forbes, นี้คือสี่สิ่งที่กำหนดว่าโรงงานเข้าสู่การปฏิวัติ 4.0:

  • โรงงานของคุณใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ เซนเซอร์และผู้คนติดต่อละสื่อสารกันหือไม่ อีกนัยหนึ่ง คุณกำลังใช้ประโยชน์จาก วิธีการทำงานร่วมกันหรือไม่
  • คุณมีระบบที่สร้างสำเนาเสมือนจริงของโลกทางกายภาพผ่านข้อมูลเซนเซอร์เพื่อสร้างข้อมูลตามบริบทหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณมี ความโปร่งใสของข้อมูลหรือไม่?
  • คุณมีระบบที่ช่วยพนักงานในการตัดสินใจและแก้ปัญหา และเครื่องจักรของคุณช่วยในส่วนงานที่ยากและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ความช่ยเหลือทางเทคนิค?
  • คุณมีระบบไซเบอร์กายภาพที่มีความสามารถในการตัดสินใจง่ายๆ และเป็นระบบอัตโนมัติ (หรือเกือบเป็นเช่นนั้น) หรือไม่? กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณใช้ การตัดสินใจแบบกระจายอำนาจหรือไม่?

หากคุณตอบว่าใช่กับคำถามเหล่านี้ องค์กรของคุณเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรม 4.0 หากคุณตอบว่า ใช่ ทุกข้อ ขอแสดงความดีใจด้วย: คุณคือแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

 

ระบบดิจิทัลคือออะไร

ระบบดิจิทัลคือ:

  • เปิดใช้งาน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและกระบวนการผลิตของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล
  • ผสานกระบวนการผลิตเข้ากับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)
  • ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เราได้รับจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง<

 

ระบบดิจิิทัลไม่ได้หมายถึงหุ่นยนต์เสมอไป

เมื่อผู้คนนึกถึงระบบดิจิทัล เราคิดถึงหุ่นยนต์ พวกเขาคิดว่าโรงงานของพวกเขาไม่สามารถเป็นระบบอัจฉริยะเพราะพวกเขาไม่อยากเป็นหรือไม่สามารถ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อรวมระบบหุ่นยนต์ราคาแพง พวกเขาไม่ต้องการสูญเสียพนักงานคนใดไปสู่ระบบอัตโนมัติเช่นกัน

ข่าวดี: ระบบดิจิทัลแบบไม่มีหุ่นยนต์สามารถเป็นไปได้ ดูคำอธิบายด้านบน ไม่มีการกล่าวถึงหุ่นยนต์ มีวิธีการมากมายที่ใช้ได้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและการผลิตโดยไม่มีหุ่นยนต์ ระบบดิจิทัลแบบไม่มีหุ่นยนต์ปรับให้มีราคาที่ถูกลงและง่ายดายยิ่งขึ้น แต่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก

บอสสาร์ดมุ่งมั่นที่จะนำบริษัทต่างๆ เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบดิจิทัลที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ ไม่มีอะไรต่อต้านหุ่นยนต์ แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคน มีวิธีที่ง่ายกว่าและถูกกว่าในการแปลงเป็นดิจิทัลซึ่งมีประสิทธิผลไม่แพ้กัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 7 ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0/ ระบบดิจิทัล (ไม่มีหุ่นยนต์).