วิธีมองว่าการแปลงเป็นดิจิทัลเป็นโอกาส ไม่ใช่ภัยคุกคาม

มกราคม 22, 2561

 

ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าระบบดิจิทัลทำให้เกิดความน่ากลัวและความไม่แน่นอน แม้ว่าคุณเข้าใจว่าจะมีผลไปในทางที่ดีสำหรับองค์กรของคุณ ยากที่จะเข้าใจว่าเริ่มต้นอย่างไร มีความกลัวที่ว่าคู่แข่งของคุณจะใช้เทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าคุณ ทิ้งหาองค์กรของคุณไปอย่างไม่เห็นฝุ่นI

 

ข้อดีของระบบดิจิทัล

บสสาร์ด เราเชื่อว่าระบบดิจิทัลมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงนำเสนอระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะเพื่อช่วยคุณนำโรงงานงานเข้าสู่ยุคแห่งระบบดิจิทัล โดยเป็นโอกาสที่ระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะและระบบดิจิทัลจะช่วยคุณในโรงงานได้:

1. พัฒนาประสิทธิภาพ

โรงงานอัจฉริยะระบบดิจิทัลมีประสิทธิภาพรอบด้าน

2. ลดระยะเวลาในการตลาด

นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่มือลูกค้าได้รวดเร็ว มีกระบวนการผลิตที่ดี ประหยัดและอัจฉริยะมากขึ้น

3. ลดปริมาณงานต่อหน่วยเวลา

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นและจัดการปริมาณงานต่อหน่วยเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบกลยุทธ์แบบดิจิทัล

4.ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

ได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลปริมาณมากเนื่องจากเครื่องเรียนรู้ขั้นตอนวิธีและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

5. การผสานกระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร

พระสารและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของคุณทั้งหมดจากกระบวนการโลจิสติกส์ครบวงจร

6. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

อยู่แถวหน้าของเทคโนโลยีและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณ

7.เพิ่มความเติบโตทางธุรกิจ

เรามาถึงข้อจำกัดรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม เราต้องการที่จะสามารถทำเพื่อให้มั่นใจในความเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เราเชื่อว่าระบบดิจิทัลคือคำตอบ

8.ลดต้นทุนการผลิต

เมื่อใช้ระบบดิจิทัล ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลทำให้สามารถผลิตสินค้าขนาดหนึ่งเป็นชุดได้โดยมีต้นทุนเท่ากับหลาย ๆ ชุด

9. ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ดีขึ้น

แทนที่การผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันในวิธีการที่ดีขึ้น ระบบดิจิทัลทำให้มีโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น—ซึ่งมีการทำงานและความอัจฉริยะมากขึ้น นอกจากต้นทุนการผลิตลดลง!)

 

ข้อเสียของระบบดิจิทัล

แม้ว่าข้อดีจะดูยอดเยี่ยมบนกระดาษ แต่จะเป็นอย่างไรหากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่การทำลายล้างเท่านั้น แม้ว่ารายการนี้สั้นกว่ามาก แต่เรารู้สึกว่าจำเป็นต้องแก้ไขข้อเสียบางประการของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน:

1. ต้นทุนในการปรับปรุง

คุณอาจกังวลเกี่ยวกับต้นทุนล่วงหน้าในการใช้ระบบและกลยุทธ์ เป็นเรื่องจริง—การเปลี่ยนเป็นดิจิทัลอาจเป็นการลงทุนที่หนักหน่วง โชคดีที่โดยปกติแล้วเป็นไปได้ที่จะทำให้เป็นดิจิทัลทีละขั้นตอน โดยทำทีละขั้นตอน แทนที่จะปรับปรุงทุกอย่างในคราวเดียว สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคำนึงถึงต้นทุน นอกจากนี้ เมื่อคุณทำการลงทุนแล้ว มันจะคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

2. ความเสี่ยงที่ระบบ/กลยุทธ์จะล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและอันตรายมาก คุณได้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีได้ล้าสมัยภายในระยะเวลาช่วงเดือน คุณซื้อรถยนต์รุ่นใหม่และสิ่งถัดไปที่คุณทราบ เขาได้ปล่อยรุ่นใหม่ที่ปลอดภัยและมีความอัจฉริยะมากกว่ารุ่นที่คุณพึ่งซื้อ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อใช้ระบบดิจิตอลในโรงงานของคุณ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ เราสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา แทนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกๆ สองสามปี

ตามที่คุณเห็น As you can see,ข้อเสียของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสามารถบรรเทาลงได้ และโอกาสมีมากกว่าภัยคุกคามมาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 และระบบดิจิทัล E-Book 7 ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0/ ระบบดิจิทัล (ไม่มีหุ่นยนต์).