我們的丹麥客戶是供暖和製冷技術領域的全球領先製造商,擁有超過25,000名員工。
Bossard支持製造商用於貨運集裝箱的閥門,該閥門可調節內部溫度。客戶委託Bossard的工程師生產了兩個新的螺絲,即使在溫度低至-65°C時也能可靠地完成任務。此外,螺絲還必須具有耐腐蝕,自動安裝以及高鎖緊措施的特點。它們的斷裂伸長率必須至少是0.3倍螺絲直徑。
兩個新螺絲可省下50,000歐元
客戶與任務

解決方案

Bossard工程師用不銹鋼開發了完美的安裝螺絲(頭部幾何形狀類似於ISO 14580,M6x12和M10x22)。具有以下特點:
材料: 終端用戶的要求是螺絲能夠承受至少600小時鹽霧試驗。Bossard工程師建議使用A2-70不銹鋼材料,來實現這一耐腐蝕性要求。A4-70不銹鋼也具有較高的耐腐蝕性,但在低溫下容易脆斷,因此不考慮使用。而A2-70不銹鋼可以完全滿足耐腐蝕性、耐高溫以及強度要求。斷裂伸長率為0.4倍螺絲直徑,遠遠高於客戶要求。
自動安裝: 由於自動安裝中出現的故障會妨礙生產並導致高額的停機成本,因此必須確保極低的缺陷率。Bossard M6x12的螺絲保證客戶每百萬隻螺絲最多不超過500隻缺陷。憑藉可靠的工藝加工完全可能實現這樣的承諾。
鎖緊扭矩: 在安裝過程中,M6螺絲以13Nm的扭矩鎖緊,M10螺絲以39Nm的扭矩鎖緊。Bossard工程師開發了替代頭型設計,以確保鎖緊扭矩。若在標準螺絲上施加如此大的力就會造成損壞。
客戶受益
這兩個新螺絲使客戶可以節省其他三種類型的螺絲。此外,新開發的緊固元件也可用於較舊設計的閥門。通過這種方式實現的擴展效果,每年可節省C類零件管理成本近 50,000歐元。