功能性塗層

當緊固元件需要具有技術功能的塗層時,我們將使用功能性塗層。

它們由不同的聚合物成分所組成,例如: 聚酰胺、塑溶膠、聚烯烴等,並根據你的需求來靈活運用。

功能性塗層是用於機械應力固定元件(例如: 螺絲和螺帽)的系統解決方案。 

這些塗料使用不同的塗覆程序進行塗覆。根據塗層的不同,它們可以承擔鎖定、防鬆(間隙控制)或夾緊、密封的功能。

優點:

  • 安全整合
  • 合理的安全性能
  • 高安全性
  • 防止螺絲丟失
  • 螺紋浮動保護

請直接與我們聯繫以獲取更多訊息或報價。 我們很樂意以我們的經驗為您提供支持,以找到適合您特定應用需求的最佳解決方案。

 

 螺紋塗膠干擾防鬆型    螺紋防漏密封型    螺紋塗膠黏著劑防鬆型    定位用密封環

 

TufLok® and Nytemp® 塗膠
TufLok Patch

TufLok® and Nytemp® 塗膠對於螺紋鎖緊和螺紋密封固定接頭是可靠的。螺紋的一個部分均塗有高彈性、耐磨的聚酰胺塗膠。這樣可以填補螺釘和內螺紋之間的任何軸向間隙。它建立了緊密及抗振動的連接。

產品特色:

  • 固定(浮動)功能
  • 幾乎適用於所有材料
  • 無需等待硬化的時間 – 可以立即承受壓力
  • 可以重複使用多次
  • 耐酒精、汽油、燃料和大多數稀釋劑
  • 可以無限期儲存
  • TufLok® 貼片適用溫度範圍 –56°C至120°C
  • Nytemp® 貼片適用溫度範圍–56°C至200°C

詳細資訊
下載目錄

TufLok® and Nytemp® 全周型塗膠
Tuflok and Nytemp patch all-round

 

TufLok® and Nytemp® 可用於螺紋鎖定和螺紋密封的緊固接頭。螺紋的各個部分均塗有高彈性、耐磨的聚酰胺塗層。可以填補螺絲和內螺紋之間的任何軸向間隙。它建立了緊密以及抗振動的連接。


產品特色:

  • 固定 (限制) 功能
  • 幾乎適用於所有材料
  • 無需等待硬化的時間 – 可以立即承受壓力
  • 可以重複使用多次
  • 耐酒精、油脂、燃料和大多數稀釋劑
  • 可以無限期儲存
  • TufLok® Patch 適用溫度範圍 –56°C至120°C
  • Nytemp® Patch 適用溫度範圍 –56°C至200°C

詳細資訊
下載目錄

Precote® 5 – 黏膠塗層
Precote 5

Precote® 5 是一種具有礦物固體潤滑劑的非反應性、成膜性的分散體,用於塗覆螺紋零件。它是一種對生理無害的預塗層,可立即密封圓柱和圓錐形螺紋,乾燥的薄膜不會黏手。

產品特色:

  • 乾燥且不黏手的潤滑膜
  • 組裝後立即可密封
  • 材料對生理無害,在準備與塗覆過程中也是無害的
  • 不會改變螺紋摩擦值
  • 防止螺紋連接腐蝕
  • 可以塗在所有螺紋金屬材料上,也可以塗在塑料上
  • 良好的耐化學性

詳細資訊
下載目錄

Nyseal® – 頭下塗層
Nyseal

Nyseal® 是一種塑料塗層 (增塑溶膠),可塗在螺絲上或其螺絲組件頭部下方、凸緣處或螺紋尖尾部。無需手動加裝應用墊圈、密封件或O形環。

產品特色:

  • 優異的密封效果
  • 幾乎可在所有金屬材料上進行塗層
  • 根據暴露的負荷值,塗層可以重複使用多次
  • 防止螺絲頭下的接觸腐蝕
  • 無需額外的華司或密封元件
  • 耐化學製品及油脂

詳細資訊
下載目錄

Nyplas® – 頭下塗層
Nyplas

Nyplas®是一種塑料塗層 (增塑溶膠),可塗在螺絲上或其螺絲組件頭部下方、凸緣處或螺紋尖尾部。無需手動加裝應用墊圈、密封件或O形環。

產品特色:

  • 將零件鎖緊後,可立即密封/隔音
  • 幾乎可在所有金屬材料上進行塗層
  • 根據暴露的負荷值,塗層可以重複使用多次
  • 極好的密封性能
  • 不再需要O形環、華司等
  • 使用壽命長,無收縮或乾燥的問題

詳細資訊
下載目錄

Scotch-Grip™ 2353 [Product will soon be no longer available]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 是一種預塗的鎖定塗膠,在安裝過程中,受到螺紋側面之間的壓力將使微型膠囊破裂,膠囊中包含的黏著劑和固化劑被釋放,使得黏著劑達到固化。

產品特色:

  • 鎖定效果符合 DIN267 Part 27
  • 幾乎適用於所有表面和材料
  • 快速硬化
  • 一次性使用
  • 耐油脂、潤滑油、液壓油和液體冷卻劑等
  • 保質期長達4年

詳細資訊
下載目錄

Precote® 30/80/85 – 黏膠塗層
Precote 30 80 85

Precote® Micro Encapsulated 是一種預塗的鎖定塗膠,在安裝過程中,受到螺紋側面之間的壓力,將使微型膠囊破裂。膠囊中包含的黏著劑和固化劑被釋放出,使得黏著劑達到固化。

產品特色:

  • 鎖定效果符合 DIN267 Part 27
  • 幾乎適用於所有表面和材料
  • 快速硬化
  • 一次性使用
  • 耐油脂、潤滑油、液壓油和液體冷卻劑等
  • 保質期長達4年

詳細資訊
下載目錄

Nystay® – 固定塗層
Nystay
 

Nystay® 是一種塑料預塗層 (聚烯烴),可直接塗在軸件或緊固元件的螺紋上,以幫助在運輸或組裝過程中將其分別固定在各自的應用或組裝件中。

產品特色:

  • 保持固定功能
  • 幾乎可在所有金屬材料上進行塗層
  • 可以重複使用
  • 無毒及環保
  • 減少最終使用者的組裝時間
  • 可以放置在緊固元件的軸件或螺紋上的任何位置

 

詳細資訊
下載目錄

更多資訊

Legal notice

Indication