Camloc Motion Control

Camloc Motion Control 代表氣彈簧和阻尼器,採用經過驗證的工程技術製造,經過數千次測試,以確保它們滿足客戶要求的標準。Camloc 氣彈簧和阻尼器按照最高國際標準生產,包括: BS EN ISO 9001。Camloc 產品廣泛應用於鐵路、航空航天、軍事和標牌等領域。高品質和提供專門的支持和建議只是 Camloc 氣彈簧和阻尼器成為不錯選擇的幾個特徵。

  • Swift & Sure 壓縮空氣彈簧
  • 特點
Swift & Sure compression gas spring

流行的標準固定力氣撐桿 – Swift 和 Sure – 有多種尺寸可供選擇,並配有各種端部連接器和支架。

Swift & Sure compression gas spring
  • 獨立單元
  • 免維護
  • 固定和可變力選項
  • 提供可選的活塞桿護罩
  • 免費定制設計服務
  • 尺寸適合您的應用

  • Stop & Stay 多位置氣彈簧
  • 特點
Stop & Stay multi-positional gas spring

Stop and Stay 和 Stop and Stay + 都可以在支柱的整個行程中多位置保持平衡配重。

Stop & Stay multi-positional gas spring
  • 多位置固定配重
  • 位置控制
  • 可選擇可調式或預設式摩擦控制
  • 提供不銹鋼材質
  • 安全且易於操作
  • 提供 Vari-LiftTM 閥門

  • Econoloc 自鎖式氣彈簧
  • 特點
Econoloc self-locking gas spring

Econoloc 無需單獨的安全桿。完全伸展時主動鎖定,在過載或誤用時保護用戶免受傷害。

Econoloc self-locking gas spring
  • 在關鍵的提升輔助操作中無需單獨的安全桿
  • 自動運行
  • 安全且易於使用
  • 獨立單元
  • 免維護

  • Blocklift 鎖定氣彈簧
  • 特點
Blocklift locking gas spring

Blocklift 系列包括四種適用於各種應用的產品,包括在伸展時保持剛性的 BL1、在壓縮時保持剛性的 BL2、具有彈性和緩衝的 BL3 以及在伸展和壓縮時保持剛性的 BL4。

Blocklift locking gas spring
  • 鎖定在行程長度上的任何位置
  • 單手操作
  • 使用安全,位置控制簡單
  • 獨立單元,免維護
  • 提供碳鋼或 316L 不銹鋼

  • Vari-LiftTM 可調力氣彈簧
  • 特點
Vari-Lift adjustable force gas spring

Vari-LiftTM 是 Swift & Sure 的可調力版本,設計用於在應用中就位時脫氣,從而節省您的時間和精力。

Vari-Lift adjustable force gas spring
  • 無需計算力
  • 可調節到範圍內的任何力
  • 安裝後可以調整力
  • 使用隨附的標準工具進行簡單調整
  • 原型製作和短期生產運行的理想選擇
  • 可作為大多數類型的 Camloc 氣彈簧的選件
  • 應用權重不同的理想選擇
  • 提供不鏽鋼材質

  • 不鏽鋼氣彈簧
  • 特點
Stainless Steel gas spring

Camloc 316L 級不繡鋼氣彈簧在海洋、食品、製藥和化學等惡劣環境中具有更高的耐腐蝕性。

Stainless Steel gas spring
  • 高耐腐蝕性,尤其是在海洋環境中
  • 1000 小時鹽霧測試
  • 316L不銹鋼棒管
  • 為您的應用定制設計
  • 優質不銹鋼棒

  • Cam-Shoc 定制阻尼器
  • 特點
Cam-Shoc bespoke dampers

Cam-Shoc 阻尼器是獨立的、免維護的液壓阻尼裝置。它們的設計是為了吸收、計量和控制動能。

Cam-Shoc bespoke dampers
  • 獨立單元
  • 免維護
  • 緊湊的設計
  • 耐用可靠
  • 定制阻尼器設計,適合您的應用

  • 端部裝配件
  • 特點
End Fittings

採用多種材料製造,包括: 尼龍、鋼、不鏽鋼和鋅,完美適合您的氣彈簧和應用。

End Fittings
  • 鋼球接頭
  • 尼龍球窩接頭
  • 鋼鐵之眼
  • 尼龍眼睛
  • 鋅眼睛
  • 鋼製 U 型叉

  • 安裝支架
  • 特點
Mounting bracket

Camloc 設計的安裝支架和銷可為客戶提供廣泛的選擇,幾乎可以滿足任何應用。

Mounting bracket
  • 簡易安裝
  • 提供多種端接頭選項
  • 根據 ASTM B117 進行鹽霧測試

Camloc Motion Control 目錄