ELESA

根據您的應用提供全面的標準機器元件,包括: 標準操作元件、夾緊旋鈕、把手或調平元件,ELESA 設計在工業級中具有成本效益,在操作中提供良好的人體工程學。

  • 手輪和手柄
  • 應用
  • 特點
ELESA handwheels and handles

我們提供範圍廣泛的輻條手輪、實心手輪和曲柄手柄。手柄可以是固定的、可伸縮的、旋轉的和折疊的(也可以帶安全鎖)。手輪和手柄大多裝配在一個光孔中,材料包括玻璃纖維增強聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體、鋁、不鏽鋼、鋼、鑄鐵和酚醛基熱固塑料。

ELESA handwheels and handles
  • 測量設備
  • 測試聚合
  • 造船
  • 裝備建設
  • 機械和設備工程
ELESA handwheels and handles
  • 快速簡便的操作
  • 經濟設計
  • 符合 RoHS 和 REACH 標準
  • 溫度範圍從 -30°C 到 130°C

  • 夾緊旋鈕
  • 應用
  • 特點
ELESA clamping knobs

星形旋鈕、夾緊旋鈕、翼形旋鈕、三臂旋鈕和凹槽夾緊旋鈕可用於不同行業。

夾緊旋鈕有不同的形狀和尺寸,可以用螺紋螺絲安裝,也可以安裝在通孔或盲孔中。材料包括高科技聚合體、鋁、鑄鐵、不鏽鋼、鋼和酚醛基熱固塑料。對於星形和把手旋鈕,我們還提供帶不鏽鋼嵌件的潔淨系列,以確保衛生條件。

ELESA clamping knobs
  • 汽車行業
  • 家具
  • 醫用器材
  • 工業機械
  • 航天設備
  • 電子產品外殼
  • 建築設備
  • 海洋產業
  • 農業機械
  • 重型機械
  • 木工工具
  • 食品加工機械
  • 實驗室設備
  • 製藥設備
  • 灌裝機和料斗
ELESA clamping knobs
  • 經濟設計
  • 符合 RoHS 和 REACH 標準

  • 夾緊桿、張緊桿
  • 應用
  • 特點
ELESA clamping levers, tension levers

夾緊和張緊桿專為固定任務和夾緊應用的手動調節而設計。可調手柄將擰緊力從手柄傳遞到螺紋元件,槓桿手柄設計用於在安全條件下快速夾緊和釋放,並且有小尺寸和大尺寸可供選擇。

材料:高科技聚合體、不繡鋼、鋼、鑄鐵和壓鑄鋅合金,有各種顏色、飾面和尺寸可供選擇。

ELESA clamping levers, tension levers
  • 機械工業
  • 工具製造
  • 廠房建設
ELESA clamping levers, tension levers
  • 經濟設計
  • 符合 RoHS 和 REACH 標準
  • 運動不超過最大夾緊力

  • 把手
  • 應用
  • 特點
ELESA handles

我們種類繁多的把手包括: 橋形把手、管狀把手、拉手、固定和旋轉把手,以及折疊式把手。 它們用於打開和關閉蓋子、覆層。

材料:高科技聚合體、鋁、不鏽鋼、鋼


ELESA Handles
  • 一般工業
  • 家具行業
  • 運動器材
  • 機械製造
  • 設備和工具建造
ELESA handles
  • 人體工學設計
  • 提供各種形狀和尺寸

  • 控制元件
  • 應用
  • 特點
ELESA control elements

在控制元件下,我們提供塑料和鋁製控制旋鈕。當需要精確對準機器部件或精密儀器的微調時,它們發揮最大的效益。

ELESA control elements
  • 多種工業應用
  • 醫用器材
  • 測量
ELESA control elements
  • 人體工學設計
  • 有各種形狀、大小和比例可供選擇

  • 調平元件
  • 應用
  • 特點
ELESA laveling elements

為了穩定地支撐工業機器和其他設備的重量,我們提供了多種可調水平元件。

材料組合包括高科技聚合體和鋼、高科技聚合體和不鏽鋼、橡膠和鋼、橡膠和全不鏽鋼。

ELESA laveling elements
  • 電子產品
  • 石油工業
  • 軍隊
  • ESD(Electrostatic Discharge Conductive 靜電放電導電)
ELESA laveling elements
  • 閥桿和底座的多種材料組合
  • 各種尺寸和形狀
  • 腳可帶或不帶防滑盤
  • 直徑範圍從 25 到 200 毫米

  • 鉸鏈
ELESA hinges

根據應用,ELESA 鉸鏈提供各種材料、旋轉角度、裝配和負載能力。該產品組合中的獨特之處在於帶有集成安全開關的鉸鏈。此外,產品採用高科技聚合體或不鏽鋼製成的鉸鏈,可提供高度防腐蝕保護。其他材料包括:高科技聚合體、鋁和鋅壓鑄合金。