PINET

PINET 是歐洲領先的工業鉸鏈、鎖具和工業應用硬件製造商之一。PINET 一直在投資流程,以至於能夠製造 2,000 多個標準目錄項目,並通過為客戶特別定制的解決方案實現 50% 的生產。為了響應客戶在品質、交貨時間和成本方面的需求,PINET 將持續進步的方法置於其價值觀的核心,並結合創新、投資、團隊合作、參與和能力的優先事項。

公司圍繞兩項業務開展活動:

  • 定制鉸鍊和閉鎖系統的設計和製造
  • 為工業應用供應全系列的鉸鏈、鎖、把手和標準組件

  • 連續鉸鏈
  • 應用
  • 特點
PINET Continuous hinge

連續鉸鏈(也稱為鋼琴鉸鏈)系列由不同的材料和製造工藝製成。PINET 提供多種材料選擇:不鏽鋼 304 或 316L、鋼、鋁、聚丙烯等。長鉸鏈的寬度為 15 毫米至 127 毫米,長度為 2 米。連續鉸鏈可以是鋁型材鉸鏈、滾動關節鉸鏈、聚合物擠壓鉸鏈、曲柄鉸鍊和雙關節鉸鏈。

PINET Continuous hinge
  • 鈑金加工
  • 金屬外殼
  • 工業、農用車輛
  • 鐵路
  • 自動售貨機
  • 進入坡道
PINET Continuous hinge
  • 不同的材料(不銹鋼 304 或 316L、鋼、鋁、聚丙烯等)
  • 鑽孔或普通
  • 長度:1米到2米
  • 寬度:從 15 毫米到 127 毫米
  • 開啟角度:270°
  • 門的剛性化
  • 可用於重型門,重型應用
  • 只需安裝一個鉸鏈:對齊兩個鉸鏈沒有問題

  • 隱藏式鉸鏈
  • 應用
  • 特點
PINET Concealed hinge

暗裝鉸鏈系列由不同類型的明裝門或嵌套門鉸鏈組成。PINET 的鉸鏈由 304 不鏽鋼、316L 不鏽鋼、鋼和鋅合金製成,開啟角度為 90° 至 180° 以適應您的需求。

PINET Concealed hinge
  • 鈑金加工
  • 電氣櫃
  • 交互式資訊站
  • 數字顯示
  • 售票機
  • 車輛配件
PINET Concealed hinge
  • 從外面看不到
  • 不同的開啟角度:從 90° 到 180°
  • 特定門運動的不同運動學
  • 適用於不同類型的外殼:帶錶面安裝門或嵌套門(齊平)
  • 提供不同的材料(不鏽鋼、鋼、鋁等)
  • 可以集成附加功能(例如: 摩擦定位,雙穩態版本,在兩個終端位置都具有更高的穩定性,可拆卸銷,......)

  • 彈簧鉸鏈
  • 應用
  • 特點
PINET Spring-loaded hinge

彈簧式鉸鏈在鉸鏈內部集成了一個彈簧,無需其他部件即可打開或關閉門。使用這種類型的鉸鏈,艙口蓋或翻蓋可以保持關閉或打開狀態。彈簧可以是可見的(普通版)或不可見的(由鋁型材製成的鉸鏈)。

PINET Spring-loaded hinge
  • 鈑金加工
  • 鐵路
  • 醫用器材
  • 護欄、安全屏障
  • 儲物櫃
PINET Spring-loaded hinge
  • 不同的彈簧力值取決於您的需要
  • 鉸鏈可提供開啟彈簧或關閉彈簧
  • 提供不同的材料(不鏽鋼、鋼、鋁等)
  • 可提供不同尺寸

  • 定位鉸鏈
  • 應用
  • 特點
PINET Positioning hinge

定位鉸鏈系列集成了摩擦、制動或止動等雙重功能。多虧了定位鉸鏈,襟翼可以用不同的力值保持在特定位置。

PINET Positioning hinge
  • 車輛配件
  • 數位顯示器
  • 工業控制面板和監視器
  • 維修通道襟翼
  • 機蓋
PINET Positioning hinge
  • 摩擦鉸鏈可以有一個固定或可調的扭矩
  • 止動鉸鏈有幾個固定扭矩值
  • 定位鉸鏈將取代第三方配件
  • 定位鉸鏈的位置重複性
  • 提供不同的材料(不鏽鋼、鋼、鋁等)
  • 可提供不同尺寸

  • 重型鉸鏈
  • 應用
  • 特點
PINET Heavy-duty hinge

重型鉸鏈系列特別適用於高負載工業應用,重型鉸鏈專為要求苛刻的應用而設計,具有高水平的機械性能。該系列包括軋製關節鉸鏈、鍛造鉸鍊和焊接鉸鏈。PINET 還提供“模數鉸鏈”,即根據您的需要組合的高負載鉸鏈。鉸鏈有鋼製或不鏽鋼材質可供選擇,開啟角度為 180° 至 270°。

PINET Heavy-duty hinge
  • 工業車輛
  • 越野車
  • 農業機械
  • 車輛配件
  • 鐵路
  • 公共汽車和長途汽車
PINET Heavy-duty hinge
  • 非常高的強度
  • 厚度可達 5 毫米
  • 鑽孔或未鑽孔
  • 不同的材料(鋼和不鏽鋼)

  • 閂鎖
  • 應用
  • 特點
Pinet Latch

PINET 還是工業應用鎖的專家,在其產品系列中,您可以找到多種閂鎖系統:撞擊式閂鎖、彈簧式閂鎖、壓縮式閂鎖、旋轉鎖、筒形螺栓、機械閂鎖、磁性閂鎖和各種肘節式閂鎖。PINET 提供多種材料選擇,您可以在不鏽鋼鎖、鋁鎖、鋼閂和聚合物鎖扣之間進行選擇。

Pinet Latch
  • 工業、農用車輛
  • 電氣櫃
  • 發電機
  • 暖通行業
  • 機械製造
  • 金屬家具
  • 街道家具
Pinet Latch
  • 小門閂:強勢產品
  • 彈簧式閂鎖:堅固、防震
  • 壓縮閂鎖:可調節壓縮,有限的突出
  • 旋轉鎖:高性價比的獨家產品
  • 機械鎖扣:從外面看不到,推鎖可以消除把手的需要
  • 磁性鎖扣:老化時無性能損失,從外部看不到
  • 撥動閂鎖:操作快速,無需工具,無內部體積損失

  • 定制鉸鍊和閂鎖
  • 應用
  • 特點
Pinet Custom-made hinge

PINET 設計辦公室可以根據客戶要求提供具有競爭力的獨家解決方案,目的是與客戶一起工作,創造出最好的設計。除了目錄中提供的鉸鍊和鎖之外,PINET 還可以根據您的技術計劃或規格設計和製造特殊的定制部件,這些部件經過完美調整、修改和改進。

Pinet Custom-made hinge

所有行業都可能需要定制鉸鍊和閂鎖,包括:

  • 工業車輛
  • 越野車
  • 農業機械
  • 車輛配件
  • 鐵路
  • 公共汽車和長途汽車
  • 電氣外殼
  • 鈑金加工

Pinet Custom-made hinge

考慮到所有類型的客戶規格,以響應市場需求

  • 具體尺寸
  • 特殊功能(固定位置、減震效果、添加彈簧等)
  • 不同材質
  • 現有產品的適配