GGB

 

瑞士商柏泰在台灣代理GGB自潤軸承產品,眾多的尺寸規格供您選擇使用。

 

GGB 自潤軸承由多種材料製成,包括: 金屬聚合物、工程塑料、纖維增強複合材料和金屬,這些材料可降低噪音、增加使用壽命消除潤滑劑提高效率

GGB 的材料有助於提高其機械和摩擦學性能,因此,通常會請客戶諮詢我們的產品應用工程師,以確定適合其應用的最佳滑動軸承解決方案。

  

軸承的種類 

以下為自潤軸承與傳統式滾動軸承的產品應用特性比較:

 

自潤軸承 滾動軸承
價格
強項 精確定位軸和極低摩擦 更高的負載能力,並能抵抗高衝擊載荷
體積、重量 超薄一體式設計可減少外殼尺寸,進而節省大量空間並減輕重量 占空間且重
音量 沒有內部運動部件,在適當潤滑的系統下,運行更安靜 高速運轉產生噪音
安裝 直接安裝到簡單的機殼中 有機會在安裝時損壞
抗腐蝕 金屬自潤軸承具有更高的耐腐蝕性 金屬材質易腐蝕
維護 可在沒有潤滑狀況下運作 需要潤滑劑
環境 耐高溫,可以髒污環境下運作 不耐高溫,需要密封

 

  • 金屬複合軸承材料
  • 特點
GGB-DP4-Flanged Bush
  • 尺寸穩定性
  • 潤滑運行
  • 運行安靜
  • 降低系統成本
  • 耐腐蝕
  • 不需維護的操作
  • 減少體積、重量
  • 組裝簡便
 
GGB-DP4-Flanged Bush
  • 在潤滑應用中性能表現優異
  • 適用於直線,往復和旋轉運動
  • 無鉛材料,符合 ELV, WEEE, 以及 RoHS規範要求
  • 符合聯邦航空條例FAR 25.853 及FAR 25.855,適用于飛機內部應用
  • 通過ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C《航天器設備所用材料排氣性能》測試
  • 在乾摩擦條件下,DP4軸承在大範圍的載荷,速度和溫度應用條件下具有良好的耐磨損性和低摩擦性能
  • 符合FAR 25.853和FAR 25.855(《聯邦航空法規》)標準以及ASTM E162:2016(《飛機內部應用的表面可燃性試驗》)標準
  • 滿足DIN EN 1797: 2002-02以及ISO 21010: 2004-04(低溫容器–氣體/材料的相容性)對氣態和液態管道,閥門,裝置和其他元件的要求,氧最高溫度達60°C,壓力最大25帕。
 

  • 金屬聚合流體動力複合軸承
  • 特點
GGB-DP31
  • 卓越的耐疲勞強度
  • 優越的抗流蝕性和耐氣蝕性
  • 無鉛材料符合ELV WEEE和RoHS規範
  • 在潤滑應用中具有卓越的低摩擦性和耐磨損性能
GGB-DP31
  • 尺寸穩定性
  • 潤滑運行
  • 運行安靜
  • 降低系統成本
  • 強化耐磨性
  • 不需維護的操作
  • 減少體積、重量
  • 組裝簡便
 

  • 高負荷強化纖維複合PTFE軸承
  • 特點
GGB-HSG-Cylindrical Bush
  • 組裝簡便
  • 高負載能力
  • 耐衝擊負荷
  • 延長使用壽命
  • 不需維護的操作
  • 通用的一件式設計
GGB-HSG-Cylindrical Bush
  • 自潤滑軸承材料
  • 優異的抗污染性能
  • 良好的抗化學腐蝕性
  • 優異的抗衝擊及自調心性能
  • 良好的摩擦性以及抗磨損性
  • 高靜載荷(兩倍於標準GAR-MAX軸承)
  • 通過ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C《航天器設備所用材料排氣性能》測試
 

瑞士商柏泰為GGB bearings的台灣總代理,我們提供GGB所有產品系列的軸承規格。

如有產品需求請撥打專線: 04-2422-7701. 或來信 taiwan@bossard.com