Haeger®

Haeger® 壓鉚機完全基於液壓系統,根據要求進行模塊化配置。單點觸摸技術可以精確且可靠地插入 PEM® 壓鉚螺帽中。

優勢:

  • 強大的
  • 可靠的
  • 靈活的
  • 安全的
  • 模塊化升級
  • 完全組裝並準備好使用

通過自動化節省時間、費用和能源

對 Haeger® 824 OneTouch 4e 進行了測試以確定可能的節約潛力。為此,完全自動處理了四種不同的 PEM® 壓鉚,與手動設置過程直接比較,自動化系統解決方案的優勢是顯而易見的:

  • 成本降低 3,398 歐元
  • 節省時間 70%
  • 能耗降低 30%

立即聯繫我們,可持續地提高您的生產力。

有關測試的詳細資訊

 

HAEGER® 壓鉚機


Modell 618 MSP 5He
Haeger 618 MSPe
  • 最大壓力 53 kN
  • 主動停止系統可供選擇
  • 可選的刀片自動進給系統
  • TPS 控件和工具架
  • TIS 旋轉門可選
  • 可依需求支援機器人模式
Modell 824 MSP 5He
Haeger 824 MSPe
  • 最大壓力 72 kN
  • 正停系統標準
  • 可選的刀片自動進給系統
  • TPS 控件和工具架
  • TIS 旋轉門可選
  • 可依需求支援機器人模式
Modell 824 WindowTouch 5He
Haeger Insertion Press 824 Window Touch 5e
  • 最大壓力 72 kN(可選升級至 90 kN)
  • 換刀只需三秒,而不是小型型號的三分鐘
  • 新的 T 形線束可確保設置精度
  • 刀片標準自動進給系統
  • 集成工具固定器
  • TIS 閘機標準
  • 可依需求支援機器人模式 (不與 TIS 結合使用)
Modell 824 OneTouch 5He LITE
Haeger Insertion Press 824 One Touch 5e Lite

824 WindowTouch 5He 的所有優點加上附加設備:

  • 第二個自動進給系統和換刀
  • 在十秒內可以更改為任何所需的工具設置
  • TIS 閘機標準
Modell 824 OneTouch 5He
Prasa Haeger 824 One Touch 5e

824 WindowTouch 5He 的所有優點加上附加設備:

  • 自動四工位底部換刀器
  • 自動四工位上刀庫
  • 刀片四向自動送料系統
  • 可依需求支援機器人模式

 

 

機器人模式

“機器人模式”擴展模塊包括以下組件:
 

The latest Haeger Generation 5 can be equipped with a robot interface.
  • 具有零件對齊反饋的機器人下刀架:配備了向機器人提供反饋的傳感器。 實現快速簡便的設置以及持續的過程優化。
  • 扣件拆卸系統:剔除不正確的扣件;系統會刪除不正確的扣件長度。
還沒找到合適的壓鉚機?
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

除了上面列出的 Haeger® 壓鉚機,我們還提供來自我們的合作夥伴 PEM® 的壓鉚設備。

> 前往 PEMSERTER® 設備

多樣的 PEM® 壓鉚產品
PEM® Einpressbefestiger

我們提供多樣的 PEM® 壓鉚產品及壓鉚機,我們很樂意幫助您選擇合適的產品,並快速、專業且免費地為您提供建議。

> 前往 PEM® 壓鉚