microPEM®

適用於當今和未來的小型電子產品。

應用:

  • 可穿戴設備(智慧手錶、相機、健身手環、耳機等)
  • 電腦和筆記本電腦
  • 平板電腦/ 閱讀器
  • 手機/ 智慧型手機
  • 遊戲/手持設備
  • 資訊娛樂/ 汽車電子

  • TA™/T4™ 型 microPEM® TackPin® 扣件
  • 特點
Types TA™/T4™ microPEM® TackPin® fasteners

啟用板對板連接,在不需要拆卸的應用中取代昂貴的螺絲安裝。

Types TA™/T4™ microPEM® TackPin® fasteners
  • 簡單的壓入式安裝,確保牢固連接
  • 成熟的自咬合技術可抗振動、鬆動
  • 取代微型螺絲,消除了安裝問題,包括鎖定成本、螺紋插入件或螺紋孔的成本、螺絲起子的成本以及由於交叉螺紋和螺絲起子頭凸輪外出引起的返工成本
  • 頂層可以是任何材料
  • 可以自動安裝
  • 如果需要拆卸,請擰出(擰開)。 可以使用螺紋鎖固膠重新安裝一次。

  • MPP™ 型 microPEM® 銷
  • 特點
Type MPP™ microPEM® pins

PEM® MPP 型、microPEM® 壓鉚是當今小型電子組件的理想選擇。只需將其壓入尺寸合適的安裝孔中,微型銷就會永久固定到位,亦可以安裝到硬度高達 HRB 92/HB 195 的各種板材中,並且具有出色的耐腐蝕性。

Type MPP™ microPEM® pins
  • 滿足嚴苛的微定位和對準應用
  • 頭部安裝齊平到薄至 0.5mm/.02 的面板中
  • 倒角端使配合孔對準變得容易
  • 可以安裝到不鏽鋼板中
  • 可以自動安裝
  • 優異的耐腐蝕性

  • MSO4™ 型 microPEM® 壓鉚螺絲
  • 特點
Type MSO4™ microPEM® self-clinching standoffs

專為在有限的空間應用中安裝或間隔而設計。

Type MSO4™ microPEM® self-clinching standoffs
  • 可以安裝到不鏽鋼板中
  • 具有比焊接螺柱更強的螺紋,因為它們由經過熱處理的 400 系列不鏽鋼製成
  • 可以自動安裝

  • TKA™/TK4™ 型 microPEM® TackSert® 銷
  • 特點
Types TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® pins

設計有對角線滾花,通過拉入底板、底盤將頂板固定到底板或底盤。TKA 型銷適用於塑料應用的拉削,TK4 型銷適用於鑄件和脆性材料的拉削。

Types TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® pins
  • 將面板固定到鎂和鋁等常見鑄造材料上,也適用於將面板連接到塑料(如 ABS)和 P.C.。
  • 簡單的壓入式安裝。不需要加熱或超聲波。
  • 替代微型螺絲,無需攻絲或使用螺紋嵌件
  • 頂層可以是任何材料
  • 低調頭
  • 消除了螺絲成本、防止鬆動的鎖定成本、螺紋插入件或螺紋孔的成本、螺絲起子的成本以及由於交叉螺紋和螺絲起子頭凸輪外出引起的返工成本
  • 可以自動安裝

  • SMTSO™ 型 microPEM® 表面貼裝扣件
  • 優點
Type SMTSO™ microPEM® surface mount fasteners

這些用於緊湊型電子組件的扣件連接到 P.C. ,用於螺帽、支架應用的電路板。這些扣件安裝在 P.C. 在自動回流焊製程之前,以與其他表面貼裝元件相同的方式和時間行進電路板。

Type SMTSO™ microPEM® surface mount fasteners
  • 六角筒形提供最佳尺寸及性能
  • 提供磁帶和捲軸
  • 減少電路板處理
  • 可以自動安裝

  • TS4™ 型 microPEM® TackScrew™ 扣件
  • 特點
Type TS4™ microPEM® TackScrew™ fasteners

只需按入到位,即可實現具有成本效益的板對板連接。與其他螺紋扣件類似,只需擰鬆即可取下。

Type TS4™ microPEM® TackScrew™ fasteners
  • 簡單的壓入式安裝,確保牢固連接
  • 成熟的自咬合技術可抗振動及鬆動
  • 取代微型螺絲,消除安裝問題,包括:鎖定成本、螺紋插入件或螺紋孔的成本、螺絲起子的成本,以及由於螺紋交叉和螺絲起子'“凸輪外出”而導致的返工成本。
  • 頂層可以是任何材料
  • 可以自動安裝
  • 如果需要拆卸,請擰出(擰開)。 可以使用螺紋鎖固膠重新安裝一次。