PEM®

PEM® 壓鉚插入工件的孔中,在移動鑽孔區域中的材料,這種材料通過冷成型流入扣件桿部區域的凹槽中。現在,鋸齒或特殊形狀的頭部可防止工件旋轉—壓鉚扣件與工件合二為一。此外,PEM® 壓鉚不會在組件背面留下任何損壞或凸起。

優勢:

  • 即使在 0.5 毫米的薄板中也具有極高的抗壓性
  • 無需對鑽孔進行特殊處理
  • 無需返工螺紋
  • 也適用於塗層表面
  • 定位精度高

  • PEM® 壓鉚螺帽
  • 特點
PEM® Self-clinching nut

壓鉚螺帽具有很高的抗扭轉和抗拉出能力。它們有各種不同的柄長可供選擇。壓鉚螺帽適用於金屬材料,在某些情況下甚至可用於不鏽鋼面板。零件範圍還包括兩側齊平的螺帽、封閉零件、螺紋鎖緊螺帽以及微型設計。有一條用於插入 PC 板的產品線。

PEM® Self-clinching nut
  • 提供各種材料、表面設計、長度和變化
  • 螺紋尺寸:從 M2 到 M12

  • PEM® 圓頭螺帽
  • 特點
PEM® Round Self-Clinching Nut

圓頭壓鉚螺帽適用於薄壁工件中從兩側彈性的抗扭螺絲連接,RMHB 型的設計專為在有限的安裝空間中使用而設計,作為微型設計。與壓鉚螺帽不同,柄是鉚接的。出於這個原因,與邊緣的距離是一個不太重要的標準。

PEM® Round Self-Clinching Nut
  • 材質:鍍鋅鋼,無色鈍化
  • 螺紋尺寸:M3 - M4 - M5

  • PEM® 壓鉚螺柱
  • 特點
PEM® Self-clinching pins

通孔用壓鉚螺柱安裝後與頭部齊平,因此不需要額外的翻邊或焊接,適用於金屬材料,在某些情況下甚至適用於不鏽鋼面板。帶有突出頭部的重型螺柱設計,提供更好的高抗扭和抗拉力。用於盲孔的特殊螺柱允許隱蔽安裝。

 

PEM® Self-clinching pins
  • 提供各種材料、表面設計、長度和變化
  • 螺紋尺寸:從 M2.5 到 M10 以及粗牙螺紋

  • PEM® 高強度螺柱
  • 特點
PEM® Self-clinching high-strength studs

高強度螺柱具有極高的扭矩輸出和拉通阻力。

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • 類型:HFH、HFHS、HFHD、HFHDS
  • 提供各種材料、長度和變化

  • PEM® 螺柱 (無螺紋)
  • 特點
PEM® Studs (Threadless)

此外,還提供用於金屬材料的無螺紋螺柱,這些可以用作定位銷或止動器。

PEM® Studs (Threadless)
  • 提供各種材料、長度和變化

  • PEM® 壓鉚支座 封閉型
  • 特點
PEM Self-Clinching Standoff

安裝後,用於通孔的壓鉚支座與頭部齊平,因此不需要額外的翻邊或焊接,適用於金屬材料,在某些情況下甚至適用於不鏽鋼面板。六角頭保證了抗扭性,用於盲孔的特殊支架允許隱蔽安裝。

PEM Self-Clinching Standoff
  • 提供各種材料、長度和變化
  • 螺紋尺寸:M3 - M4 - M5 和微型螺紋尺寸以及各種通孔選項

  • PEM® 壓鉚支座 開放式
  • 特點
PEM® Self-clinching standoffs open type

用於壓入式齊平安裝的支架,可壓入圓孔、六角頭作為抗扭。

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • 提供各種材料、長度和變化
  • 螺紋尺寸:M3 - M4 - M5 和微型螺紋尺寸以及各種通孔選項

  • PEM® 壓鉚固定面板螺絲
  • 特點
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

壓鉚固定面板螺絲是彈簧式或非彈簧式的固定螺絲,種類繁多且具有各種固定和釋放可能性、各種支撐表面和螺絲長度。

PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • 提供各種材料、長度和變化
  • 螺紋尺寸:M3 - M4 - M5 - M6

  • PEM® 墊片
  • 特點
PEM Spacer

用於“鎖孔”安裝的壓入式墊片可用於金屬材料,它們使組件能夠快速連接和分離。

PEM® Spacer
  • 不鏽鋼,各種墊片尺寸

  • PEM® SMT 螺帽
  • 特點
PEM® SMT Nuts

這些壓鉚螺帽採用膠帶固定,專為 PC 板安裝而設計,可提供帶或不帶粘合劑的點。透過在通孔和非電鍍鑽孔中進行焊接來設置。使用此程序時,不會有損壞 PC 板的風險。

PEM® SMT Nuts
  • 材質:鍍錫鋼
  • 螺紋尺寸:M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • PEM® SMT 墊片
  • 特點
PEM® SMT Spacers

這些墊片採用膠帶固定,專為 PC 板安裝而設計,提供帶膠或不帶膠的選擇。透過在通孔和非電鍍鑽孔中進行焊接來設置,不會有損壞 PC 板的風險。

PEM® SMT Spacers
  • 材質:鍍錫鋼
  • 螺紋尺寸和設計:M3 和通孔 3.6 - 4.2
PEMSERTER® 壓鉚機及配件
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

從手動入門級到帶進料選項的半自動版本,再到具有四向進料和機器人連接的高科技機器,PEM® 擁有一系列機械來滿足各種需求,甚至可以將扣件直接送入應用壓鉚機。

> PEMSERTER®壓鉚系統

Haeger® 壓鉚機及配件
Haeger® insertion presses

多功能機器程序可提高生產力和品質,PEM® 的扣件都可以使用壓鉚機加工。

> Haeger® 壓鉚機