PEMSERTER®

無論加工要求如何,PEMSERTER® 壓鉚機能保證所有 PEM® 的壓鉚扣件,可以靈活、強大且安全的使用。

優勢:

  • 生產過程中節省時間
  • 提高產品品質
  • 降低生產成本
  • 使用現場服務

  • PEMSERTER® 4
Pemserter 4
  • 純手工機器(包括: 激光點和工具架)
  • 最大壓縮力 53 kN
  • 旋轉模具(可選)
  • 氣動機器(空氣連接最大 6 bar)

 

產品資訊

  • PEMSERTER® IN-DIE
PEMSERTER IN-DIE

PEMSERTER® IN-DIE 系統高速地自動將鑲件送入沖壓機。

產品資訊

沒有找到合適的壓鉚機?
Haeger® insertion presses

除了上面列出的 PEM® 壓鉚機,我們還提供來自我們的合作夥伴 Haeger® 的機器。

> 前往 Haeger® 機器系列

匹配的壓鉚
PEM® Self-clinching fasteners

我們提供範圍廣泛的 PEM® 壓鉚以匹配我們的壓鉚機,我們很樂意幫助您選擇合適的產品,並快速、專業且免費地為您提供建議。

> 前往 PEM® 壓鉚