PEMSERTER® 4 壓鉚機

PEMSERTER 4帶有限力器的壓鉚機可安裝範圍高達 53.4 kN 的 PEM® 壓鉚,操作壓力機只需要最大 6 bar 的壓縮空氣接口,延遲閥(計時器)可以有地的安裝壓鉚扣件,特別是不鏽鋼面板。

使用轉塔砧座(旋轉砧座)時,從一種螺紋尺寸到另一種螺紋尺寸的轉換時間縮短為幾秒鐘。這些轉塔砧可用於螺柱、支座和螺帽。轉塔砧座也可以根據客戶組件的要求進行修改,使其適用於各種零件。

優勢
  1. 在 PEMSERTER®4 上,操作員的工作安全得到保證。沖頭靠自身重量向下移動,並受到空氣閥的阻尼,在設置過程中,將先設置面板的厚度和壓鉚扣件的高度。在連續操作中,只有當上沖軸上的控制鼻向下移動時接觸到球閥時,才能啟動動力衝程。由槓桿驅動的動力衝程最大為 4 毫米。
  2. 通過帶快速排氣閥和以 kN 為單位顯示的減壓器,可在 1.8 – 53.4 kN 範圍內無級調節力。用於設置和工作操作的選擇開關,機械計數器記錄有效的工作行程,進而記錄扣件。這可以防止不良品和客戶投訴。
  3. 可以使用定時器設置停留時間(按壓時保持壓力的時間)。停留時間最重要,特別是對於硬面板,例如: 不鏽鋼面板。材料必須能夠流入壓鉚扣件的底切,僅當預先選擇足夠的時間以允許進行冷成型時,才能保證良好的連接。
  4. 激光點有助於找到安裝位置。激光點對準砧座的中心,面板必須移動位置才能找到砧座。