EJOT ALtracs® Plus – 金屬用自攻螺絲是為在輕合金組件和其他有色金屬(如鋅、銅、黃銅等)中獲得最大強度而開發的自攻螺絲,硬度高達 140HB。
ALtracs Plus
- 應用
- 特點

- 可直接攻牙於有色金屬和輕量化的設計應用
- 汽車工程/車身製造
- 工廠和機械工程
- 車輛底盤
- 交通系統建設
- 鐵路車輛的內部設備
- 建築裝置、附加部件
- 配置連接
- 輕量化應用等

- 多功能連接技術
- 通過螺紋成型和工業組裝實現具有固定效果的高效組裝製程
- 螺紋深度大,承載能力高
- 螺紋的高自鎖性
- 公制兼容性
- 預緊力和設置行為與公制 10.9 螺栓相當
- 用於連接初步設計的 ALtra Calc® 預測程序
- 通過消除螺絲和組件的工作步驟,最多可節省 40% 的成本
EJOT® 和 ALtracs® 是 EJOT SE & Co. KG 的註冊商標。