Peiner HV 系統

基於歐盟建築產品法規,用於金屬結構中的高強度配件的六角螺栓。


HV Garnituren von Peiner Umformtechnik

HV 系統 EN 14399-1

Peiner HV 系統適用於金屬結構中的高應力螺栓連接(例如: 鋼結構工程、桅杆、橋樑施工等)。 

根據 EN 14399-2,同一製造商的螺栓、墊圈和螺母可以單獨包裝,且組件可以組合。

HV 系統的組件必須標有:

  • HV 標示
  • 製造商的標記
  • 強度等級
  • 標識號碼

Peiner 和柏泰之間的完美互動,確保了始終如一的產品品質和高水準的供應安全、價格與市場一致。

這些產品的性能聲明由製造商發布,製造商對產品是否符合聲明的性能承擔責任。此外,這些產品必須有 CE 標誌。標籤上的訊息和螺絲標記確保了必要的可追溯性。 

夾持長度

根據 EN 14399-4 在螺栓頭和螺母的接觸面之間測量夾緊長度。(注意:根據舊的 DIN 6914,夾緊長度是在墊圈的軸承表面之間定義的)。夾緊長度決定了要選擇的螺栓長度,必須遵守以下規定:


BN 97 1. L-b+2p < lK
螺絲桿長加上兩倍的螺距 p 必須小於所需的夾緊長度 l

2. L-p-m > lK
螺絲長度 L 減去螺距 p 減去螺母高度 m 必須大於所需的夾緊長度 lK

3. L-lK-m > p
在空載狀態下,螺栓從螺母的突出量必須至少為一個螺距 p