Mungo® 膨脹螺絲代表著金屬產品、化學產品、尼龍產品、絕緣固定和其他特殊產品的解決方案,支持在鋼鐵金屬、土木工程、木製品、外牆腳手架、石膏板、電工、衛生安裝中的應用。
如果您對於膨脹螺絲相關的解決方案有進一步的需求,請與我們聯繫,我們的產品專家將為您提供更多的解決方案。
Mungo
- 金屬製品
- 特點

Mungo 系列中最受歡迎的解決方案是用於鋼結構、型材、機器、下部結構、高架、電纜橋架、欄杆和木結構應用的貫穿螺栓。工程師可以為不同的基材選擇貫穿螺栓,例如: 各種強度的混凝土、天然石材或岩石。應用時需要預先鑽孔。

- m1t, m1t-C, m1tr, 用於 C20/25-C50/60 混凝土
- 高耐腐蝕,鋅塗層最小。1000小時鹽霧試驗,或由316不銹鋼(A4)製成
- 歐洲認證,ETA 選項 1(歐洲技術認證)
- 高應用可用性,適用於開裂和非開裂,或在地震影響下的混凝土
- 耐火性高,可達F120級
- 小邊距和間距
- 九齒通孔更好的交互性能
- m2, m2-C, m2r, 用於 C20/25 混凝土
- 提供 Greentec® 塗層、啤酒花浸鍍鋅或由 316 不銹鋼 (A4) 製成
- 歐洲認證,ETA 選項 7
- 適用於非開裂混凝土
- 更高的負載力和更好的安全性來自改進的夾子設計和更好的擴展
- 更好的剪切載荷和固定的彎矩安全距離
- 簡單的設置過程
- 安裝扭矩的快速性能
- 化學產品
- 特點

化學產品和配件支持膨脹螺絲的預先安裝過程。對於不同的性能和應用環境,我們建議使用不同的砂漿,無論是用於冷、高溫,還是不同的材料或特定的強度和負載。都可以確保持久和牢固的安裝,滿足您在鋼結構、木結構、外牆、外牆腳手架、欄杆、高架、機器、樓梯、梯子、電纜橋架、簷篷、扶手或控制台中的應用。客戶還可以根據混凝土C20/25、穿孔磚、輕質混凝土、磚、砂石灰磚、天然石材、岩石等不同基材選擇砂漿。
對於化工產品,我們還可以提供用於清潔鑽孔的噴槍和配件。

- 歐洲認證,ETA 選項 1
- 可用於開裂和非開裂,或在地震影響下的混凝土
- 經過認證的 ETA 用於後安裝鋼筋連接
- VOC免費acc。瑞士立法(VOC:揮發性有機化合物)
- 記錄在 LEED 測試報告中
- 飲用水系統認證
- 應用中的高負載
- 適用於室內(鍍鋅塗層膨脹螺絲)和室外(不銹鋼膨脹螺絲)
- 尼龍製品
- 特點

尼龍膨脹螺絲、多功能膨脹螺絲、腳架膨脹螺絲和鎚頭膨脹螺絲,是軟或硬基材的絕佳選擇,例如: 混凝土 C20/25、輕質混凝土、石灰砂磚、天然石、岩石、穿孔磚、石膏。要安裝您的圖片、燈具、支架、型材、底座、電氣開關和導軌,我們建議使用由優質聚酰胺 PA6 製成的尼龍塞。對於外牆和屋頂下部結構、通風外牆、絕緣固定、下部結構、型材、衣櫃或信箱,我們建議使用多功能膨脹螺絲。例如: 如果您需要安裝外立面腳架、攀爬腳架或張緊繩索,我們可以為您提供相關產品。

- 尼龍膨脹螺絲:
- 適用於大多數建築材料
- 通過敲入保護防止過早膨脹
- 旋轉阻力,當塞子膨脹時,立即夾住
- M-Teeth 保證螺絲插入後徑向膨脹
- 防止塞子裂開
- 室內外應用
- 多功能膨脹螺絲:
- 通過 ETAG 020 認證,非結構多功能應用(MQL、MB、MBR)
- 外牆系統的防火等級 F90
- 旋轉阻力
- 透過敲入保護防止過早膨脹
- 可固定
- 絕緣固定件
- 特點

絕緣固定件(無釘)是固定在混凝土 C20/25、輕質混凝土、磚、石灰砂磚、穿孔磚等基材中的不錯選擇。這些固定件可以解決軟絕緣材料、耐壓絕緣材料、礦棉、玻璃棉、木絲建築板、保溫複合材料、聚氨酯硬質泡沫板或聚苯乙烯的應用問題。

帶釘的絕緣固定件(塑料/鋼)
- 通過 ETAG 014 - A、B、C 認證
- 適用於 ETICS 的固定
- 由帶固定盤的膨脹螺塞和帶特殊頭的膨脹螺絲組成
- 與用於軟絕緣材料的 MDD-VZ 圓盤組合
- 具有防震功能
- 可固定
無釘絕緣固定件
- 降絕緣程度
- 具有防震功能
- 減少安裝時間
- 可固定
- 特殊產品

您是否還在尋找安裝在石膏板、刨花板、石膏或輕質混凝土中的快速簡單的產品?我們針對此類產品的解決方案包括噴射塞、空心牆錨。