EJOT SHEETtracs

帶有預沖孔的金屬板如果越薄,對於要形成可靠的螺紋,所面臨的挑戰就越大。SHEETtracs® 是一種用於組裝於厚度小於 1.5 毫米的預鑽孔金屬板的自攻螺絲。使得鈑金可以做得更輕、更薄,有助於節省總成本。

 

正是SHEETtracs® 的特殊螺紋發揮的獨特功效,不對稱的 45º 側角 (30º/15º) 減少了材料位移,並在薄金屬板中形成了更強大的內螺紋,這導致高破壞扭矩和更安全的組裝,是來自下錐形區域的反向後角形進入鎖緊方向。

 

 

 

非圓形螺紋成型區確保定位和鎖緊過程

 

在 SHEETtracs® 的應用過程中,可以觀察到三個步驟:插入、螺紋成型和鎖緊。SHEETtracs® 螺絲可以多次組裝,自攻螺絲尺寸範圍從 M3到 M6。

特色:

  • 高強度螺紋接頭
  • 可靠的組裝使螺紋接合良好
  • 具有高鎖緊矩的堅固內螺紋
  • 高抗振性

EJOT® 和 SHEETtracs® 是 EJOT SE & Co. KG 的註冊商標。