ABB

ABB 電纜配件包括: 束帶和配件、連接器、接線端子和電纜密封套。ABB 的產品以其強度、可靠性和功能而著稱。ABB 還提供束帶和工具,以支持時間緊迫的裝配和安裝過程。

  • Ty-Fast® 束帶
  • 應用
  • 特點
ABB Ty-Fast cable ties

Ty-Fast® 束帶確保低插入和高鎖定強度。Ty-Fast® 結合其低調頭以減少障礙,提供安全的鎖緊性能,無論是用手還是通過工具,都不會產生疲勞。

ABB Ty Fast

ABB 電纜配件已開發用於工業應用、建築、通信、公用事業和 OEM 應用的電纜緊固、保護、絕緣和連接。

ABB Ty-Fast cable ties
  • 捆綁範圍從 112 到 1214 毫米,寬度從 2.4 到 13.2 毫米
  • CE聲明
  • 兩側手指抓握設計改善抓握和拉出
  • 不含鹵素和矽
  • 安裝方便,生產效率更高

  • Ty-Rap® 束帶
  • 應用
  • 特點
ABB Ty-Rap cable ties

Ty-Rap® 束帶是 ABB 廣泛的捆綁和緊固解決方案中的卓越解決方案之一。

ABB Ty-Rap cable ties

Ty-Rap® 系列包括適用於許多特殊應用的電纜束線帶,例如: 極端溫度、火焰、持續的陽光和紫外線、腐蝕性化學品或高拉伸強度。

ABB Ty-Rap cable ties
  • 適用於極端和惡劣條件的各種材料,例如: 持續的紫外線輻射、極端溫度、腐蝕性、化學和其他惡劣環境。
  • 防磁不銹鋼閉合件和光滑的無凹槽主體保證了最大的強度和較長的使用壽命。
  • 肋條和小塊將線束固定到位並防止其滑動,尤其是在振動應用中。
  • 扁平頭及其橢圓形形狀使其更容易通過隔板引導捆紮的槽。

  • Ty-Met™ 束帶
  • 應用
  • 特點
ABB Ty-Met cable ties

Ty-Met™ 束帶採用不鏽鋼製成,專為極端安裝條件和惡劣環境而製造。

ABB Ty-Met cable ties

Ty-Met™ 電纜束線帶具有高強度、耐化學性、耐輻射、阻燃、耐溫和抗紫外線等特性,適用於石化、食品工業、電站、海上、油氣和其他危險區域等許多應用。

ABB Ty-Met cable ties
  • 多種類型可用於各種應用(球鎖、梯子、可釋放等)
  • 自鎖,安全鎖緊(球鎖,階梯)
  • 可用於無毒、無鹵素的塗層
  • 簡易安裝
  • 符合國際標準(UL、Lloyd)

  • 電纜安裝配件
ABB Cable Mounting Accessories

為了在應用中安裝不同類型的束帶,ABB 為您的專業電纜管理提供高性能安裝底座、電纜夾和其他安裝配件。通過不同的方法優化您的安裝,無論是自粘、膠水還是螺絲。