我們可以安全地依賴各種用於惡劣和危險區域的產品、外殼、電纜密封套、電纜密封套配件和連接器,特別是在海上、石油和天然氣行業。
Hawke
- 電纜接頭
- 應用
- 特點

安全電纜接頭提供夾緊和密封元件。對於重工業或極端天氣條件,我們推薦 ToughMate 電纜接頭,它具有易於組裝和極高強度的特點,是提高安全安裝效率的關鍵。

- 石油和天然氣,或危險區域

- 適用於任何應用環境
- 安裝快速簡便
- 採用黃銅、鍍鎳黃銅、316 不鏽鋼或鋁製造
- 適合室內和室外使用
- 外殼
- 應用
- 特點

您需要針對機器設備和個人安全考慮的優質解決方案。我們的客戶可以放心地選擇機櫃,以在任何特定安裝中獲得更高的生產率。同時,從最大的激進斜面和切邊設計中節省成本。為了更好的應用,我們還為您提供外殼配件,如: 接地螺栓、接地端子、安裝板、吊板等。

- 石油和天然氣,或危險區域

- 安裝更快
- 檢查方便
- 符合工業標準
- 減災
- 滿足額外要求,如耐腐蝕、多蓋固定、密封性能
- 連接器
- 應用
- 特點

不鏽鋼或黃銅製成的多針連接器適用於特定環境,非常適合生產線或車間可能發生勘探的氣體危險區域。我們可以幫助確保安全、快速的連接並減少裝配時間。

- 儀器儀表
- 電源和控制

- 短路測試
- 獨特的機械連接系統防止交叉配合
- 防止水滲透
- 每個聯軸器上可靠的低電阻連接
- 復古安裝法蘭選項