Heyco® 作為綜合電纜安裝組件的領先公司,通過模壓設計和生產電線保護產品,並通過沖壓設計和生產電氣元件。為確保任何產品的品質,重要的是要了解材料的特定環境和機械性能,其基本特徵應該是易於操作、安全可靠。
Heyco
- HEYClipTM 推入式扣件
- 應用
- 特點

HEYClipTM 推入式扣件是一種快速簡便的組裝或拆卸過程的概念。HEYClipTM 包括: 拉釘、夾子、鈕扣和緊固件插頭。

- 太陽能
- 電
- 電磁兼容
- 其他能源行業

- 固定扣件的擴展
- 多次使用
- 安裝後乾淨無瑕的外觀
- 節省成本和時間
- Heyco® 電纜接頭
- 應用
- 特點

Heyco®-Tite 代表了高性能和耐用性,可在任何室內、室外應用中夾緊和保護電線和電纜。針對不同的環境,我們為您提供不同的類型和材料,無鹵素尼龍 6/6、鋁、鍍鎳黃銅和鍍鋅鋼。

- 綠能
- 設施
- 自動化
- 機器人行業
- 軌道車輛
- 交通與機械製造

- 應變消除保護
- 卓越的密封元件,無需額外的 O 型圈
- 耐振性
- 優異的耐腐蝕性
- Nytye® 束帶
- 特點

為了滿足任何應用要求,無論是室內還是室外,您需要確保材料適合潮濕、腐蝕、高溫/低溫。要獲得正確的屬性,您需要確定正確的構造和設計。Heyco® 產品提供高強度、鎖齒、無缺口或雙環。這包括綜合安裝件、支架和其他稱為 Nytye® 的配件

- 一體式設計節省成本和時間
- 符合 MS3367 和 MIL-S-23190E