Jacob

Jacob 的電纜接頭用於各個部門,這些解決方案在電氣開關係統、控制裝置及其控制櫃中實現了合規連接。對於海水、鹽霧、粉塵、油氣、溫度波動甚至危險區域等特殊需求,對電纜接頭的品質、可靠性和安全性提出了特別要求。無論應用是什麼,我們都有合適的解決方案。

Jacob 的電纜接頭產品線可分為兩大系列:PERFECT 和 WADI。

應用:

  • 綠能
  • 設施
  • 自動化
  • 機器人行業
  • 軌道車輛
  • 交通與機械製造
  • 其他特殊環境和危險區域

黃銅製成的電纜接頭可以改進 PERFECT 金屬電纜接頭,特別是少量的鉛作為第三種成分。例如: CuZn39Pb3 可以耐受水、蒸氣和鹽溶液,以及許多有機液體。表面通常會鍍鋅以獲得更好的防腐效果。有時鎳板也可用作裝飾功能。如今,塑料和聚合物材料幾乎應用於生活和工業的各個領域,有許多積極的技術性能,如: 成型性、彈性、抗斷裂性、剛性、耐溫性和耐熱性以及耐化學性,這些性能可以通過原材料選擇、製造程序和添加劑的加入而發生很大變化。

金屬電纜接頭

  • PERFECT
  • 特點
Jacob PERFECT metal cable glands

完美的密封嵌件層狀設計具有較大的夾緊範圍。除了可供選擇的大量標準版本外,還提供兩種不同的 EMC 版本。防護等級為IP68和IP69K,尺寸範圍從 M12 到 M63,具有八種不同的螺紋,以形成每個組件的獨特分配的基礎。

Jacob PERFECT metal cable glands
  • 夾緊範圍大
  • 電纜保護
  • 抗紫外線、臭氧和耐候性,也適合戶外應用
  • 防水深度達 50 米,符合 IP68 標準(5 巴)
WADI Family

WADI family 包括: WADIone、WADIrail和WADIheat,WADI通過密封嵌件和壓蓋體來突出該系列。密封嵌件的兩部分設計具有較大的夾緊範圍,接觸彈簧可以安裝在所有壓蓋體中。防護等級為IP66、IP67和IP69。尺寸範圍從 M12 到 M63,具有八種不同的螺紋,以形成每個組件的獨特分配的基礎。

  • WADIone
  • 特點
Jacob WADIone

這種類型用於機械工程、電氣和電子外殼以及一些戶外應用。密封插件確保電纜的完全保護功能,產品範圍內均提供黃銅和不鏽鋼。

Jacob WADIone
  • 大密封面積和夾緊範圍
  • 電纜保護
  • 具有良好固位性能的一體式支抗
  • 抗紫外線、臭氧和耐候性,也適合戶外應用
  • 防水深度達 100 米,符合 IP68 標準(10 巴,持續 30 分鐘)

  • WADIrail
  • 特點
Jacob WADIrail

這種類型的電纜接頭由黃銅製成,帶有耐火級別的密封插件。應用溫度範圍在 -60ºC 和 +100ºC 之間,常用於鐵路和軌道車輛、電氣裝置和隧道施工或其他對防火、防紫外線、耐候性和溫度至關重要的戶外應用。

Jacob WADIrail
  • 防火性能優越
  • 密封保護和夾緊範圍大
  • 抗紫外線、臭氧和耐候性,適合戶外應用
  • 無鹵素
  • 具有良好固位性能的一體式支抗

  • WADIheat
  • 特點
Jacob WADIheat

WADIheat 適用於 -40ºC 至 +200ºC 的高溫和溫度波動。這使其成為供暖系統等極端環境的理想解決方案。圓頂螺帽和圓頭主體可以用黃銅和不鏽鋼製成。O型圈和嵌件在應用中都具有優越的密封功能。

Jacob WADIheat
  • 適用於極端溫度環境
  • 大密封面積和夾緊範圍保護電纜,免受化學品或腐蝕性介質材料的影響
  • 抗紫外線、臭氧和耐候性,適合戶外應用
  • 具有良好固位性能的一體式支抗

  • PERFECT plus Ex
  • 特點
Jacob PERFECT plus Ex

電纜接頭為危險應用環境提供最新的應用技術,並獲得專利認可,其雙重內部密封可永久保護電纜免受室內和室外應用的影響。

Jacob PERFECT plus Ex
  • 密封夾緊範圍大
  • 對電纜溫和
  • 簡易安裝
  • 帶有錐形防扭曲裝置,可防止電纜扭曲
  • 溫度範圍 -40 ~+85°C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 10 巴(30 分鐘)
塑料電纜接頭

  • PERFECT
  • 特點
Jacob PERFECT plastic cable glands

PERFECT 塑料電纜接頭在機械和設備工程以及測量、控制和調節技術中提供廣泛的不同應用,以實現可靠、安全且符合標準的高機械、動態、熱和化學應力連接。

Jacob PERFECT plastic cable glands
  • 綜合錨固
  • 密封夾緊範圍廣
  • 簡易安裝

  • PERFECT FIX
  • 特點
Jacob PERFECT FIX

具有 PERFECT 的所有優點,特別適用於有限空間的安裝。簡單、高效,可以從機櫃的一側組裝,無需其他鎖緊螺帽。這種設計提供了更快的組裝及拆卸時間,這也反映在節省時間成本上。

Jacob PERFECT FIX
  • 手動組裝,無需工具,快速簡單
  • 單面設計,安裝方便高效
  • 非常適合有限的空間
  • 壁厚 1-4 毫米
  • 內部應變消除
電纜引入系統

  • KADP
  • 特點
Jacob KADP cable entry systems

KADP 電纜引入板 KADP 用於在外殼、機器和控制櫃中插入和密封電纜,對於各種應用具有高度靈活性。
該板非常適用於空間有限的地方,因為可以將多根電纜插入板中。電纜入口的理想佈置可實現高封裝密度。
只需單擊一下即可將 KADP 安裝到外殼中。只需將電纜推過薄膜即可完成工作—既省力又省時。

 

Jacob KADP cable entry systems
  • 免工具
  • 溫度範圍 -30ºC 至 +100ºC
  • 夾緊範圍 3-20 mm
  • KADL 用於將帶連接器的預裝配電纜插入和密封到外殼中。
  • 用於引入電纜、管道、氣動和液壓管道

  • KADL
  • 特點
Jacob KADL cable entry systems

每當需要將預裝配電纜引入外殼時,新的 KADL 都是完美的解決方案。很快,只需單擊一下即可安裝 KADL—既簡單又省時。此外,KADL 可以放大和調整。模塊化結構允許將 5 到 25 根電纜逐步安裝到外殼壁中,並確保靈活性。只有 16 個索環可提供高應力消除,可覆蓋 3 至 32.5 毫米的夾緊範圍。

Jacob KADL cable entry systems
  • 免工具
  • 溫度範圍 -30ºC 至 +100ºC
  • 夾緊範圍 3-32.5 mm
  • 易於放大和調整
  • 應力消除

  • 密封墊圈
  • 特點
Jacob Těsnící průchodky

G500 系列包括 G501、G502、G503、G504、G506 和 G507,為您提供超大線纜跨度。“推出”膜提供了一個圓形開口。G500 配備了一個可以緊緊包裹電纜的護套,因此它可以在防護等級下移動。電纜可以以一定角度很好地穿過。該設計確保索環保持在原位,即使是大型電纜安裝也是如此。

Jacob sealing grommets
  • 安裝簡單,省時
  • “推出”膜
  • 直徑可根據電纜尺寸自行調整
  • 無鹵素
  • 防塵、防水
  • 節省安裝空間
  • 密封功能
  • 使用壽命長

  • 排氣元件
  • 特點
Jacob venting elements

具有高防護等級 IP67 或 IP68 的戶外防水外殼不會自動密封以防蒸汽和濕氣。 為避免外殼內出現負壓、高濕度和冷凝,需要持續通風和壓力平衡。 這種保護功能可以通過使用排氣元件來實現,安裝快捷方便。
排氣元件的主體由防火聚酰胺 PA6 或 Inox 製成。內部是優質、透氣和防水的 PES 膜,可在外殼與其周圍環境之間提供持續的通風和壓力交換和通風,並確保防潮。

由無鉛黃銅製成的電纜接頭和配件

適合未來

我們已經在幫助您為未來做好準備。您是否也關注可持續性?在選擇合適的電纜接頭時,我們現在為您提供 Jacob 標準系列中最受歡迎的 PERFECT 電纜接頭的無鉛替代品。在長期項目中進行最大程度的規劃,並在今天考慮明天。

從 2021 年 7 月 21 日起更改 RoHS 指令

歐洲 RoHS 指令中的新材料指南預計將於該日期生效。根據新指令,從 2021 年 7 月 21 日起,銅合金中鉛含量不超過 4% 的豁免將逐步取消。這也會影響由黃銅製成的電纜接頭。目前,延長豁免期的申請仍在審理中。目前尚不清楚這些申請是否會獲得批准。然而,可以肯定的是,根據 REACH 化學品法規,鉛已被歸類為“高度關注材料”,因此很可能很快就會被禁止。

有了 Jacob 的電纜接頭產品組合,您就領先了一步! 我們已經能夠提供由無鉛黃銅製成的電纜接頭和配件。

Jacob venting elements
  • 保護密封的電子技術和電子外殼免受溫度和壓力變化引起的冷凝
  • 持續通風和適應內部壓力
  • 疏水和疏油 PES 膜

  • 由無鉛黃銅製成的 PERFECT 電纜接頭
  • 特點
JACOB PERFECT Kabelverschraubungen und Zubehör aus bleifreiem Messing

現在可以從我們這裡訂購 PERFECT 系列產品、PERFECT-EMC 以及配套的六角螺帽和螺塞。

品質與環境


無鉛系列提供與之前系列相同的技術特性,提供絕佳性能和友善環境。

JACOB PERFECT Kabelverschraubungen und Zubehör aus bleifreiem Messing

All articles of the lead-free series bear a "Y" in the article designation:

  • BN 23000 PERFECT Cable glands 50.6xx Y
  • BN 23001 PERFECT Cable glands 50.6xx-L Y
  • BN 23013 PERFECT EMC Cable glands 50.6xx Y/EMV
  • BN 23014 PERFECT EMC Cable glands 50.6xx Y/EMV/L
  • BN 23034 Hexagon nuts 50.2xx Y
  • BN 23035 Hexagon nuts with cutting edges 50.2xx YPOT
  • BN 23036 Screw plugs IP 68 10.xx15 Y/G
  • BN 23037 Screw plugs IP 54 10.xx15 Y