Mecatraction - Solutions in Connection Technology

Mecatraction develops and manufactures components in the field of electrical connectivity. Typical applications include the railway industry, automotive sector, aerospace, nuclear power, renewable energy, shipbuilding, and the defence industry.

 

 

管狀電纜接頭

 

Mecatraction cable lug

管狀電纜接頭用於通過螺絲對電纜或單根線路(絞合線/絞合電纜)的導體進行簡單的電氣連接。它們由符合 EN13600 的電解銅製成。

 

 

Mecatraction cable lug with inspection hole由於管狀電纜接頭的壓制形式不同,與符合 DIN46235 的壓制電纜接頭相比,沒有壓制標記。此外,它們的尺寸不同並且通常較短。

 


Mecatraction tubular cable lug 90° angle

可用版本:

  • 無檢查孔的管狀電纜接頭
  • 帶檢查孔的管狀電纜接頭
  • 管狀電纜接頭標準版本角度 90°

  • 應用
  • 特點
  • 安裝
  • 開關設備控制結構
  • 機械工業
  • 測試標準:EN 13600
  • 符合 IEC 61238-1 標準
  • 適用於絞合、細絞合多線和扇形絞合導體