作為知名的線纜和電線管理品牌,Panduit 提供全面的捆綁解決方案,包括: 電纜紮帶、電纜安裝產品、電纜標識以及收縮技術。您可以設計您的基礎設施,以滿足您對緊固、卡扣和識別的各種尺寸、類型和材料的特定需求。Panduit 非常適合在您的應用和環境中進行更有意義的連接,並滿足特殊的機械性能、耐化學性、熱性能或特定的天氣條件。
Panduit
- Pan-Ty® 束線
- 應用
- 特點

眾多的類型和束帶選擇,讓應用有無數的可能性。

- OEM、MRO 或建築行業的不同行業

- 捆綁範圍從 71 到 1100 毫米,寬度從 1.8 到 12.7 毫米
- 帶鎖緊楔的一體式設計
- 樣式、材料和尺寸的最大選擇
- 適用於室內或室外應用
- Dome-Top® 束帶
- 應用
- 特點

獲得專利的不繡鋼插入式倒鉤具有鎖定元件,可提供可調節的捆綁範圍。帶有羅紋和點狀帶體,這種類型的電纜紮帶可以在不移動的情況下實現更高的收緊度。

- 需要高強度和低螺紋力的地方

- 不鏽鋼倒鉤呈現可靠性和可持續性能
- 抗拉強度高
- 安裝過程中的疲勞最小化(低螺紋力)
- 適用於戶外、熱穩定或耐候應用
- Sta-Strap® 束帶
- 應用
- 特點

Sta-Strap® 採用兩件式設計,提供較低的螺紋力。由於自由浮動的頭部設計,Sta-Strap® 可以安裝在有限的高度空間內。此外,錐形端頭有助於加快安裝速度。

- 透板應用

- 易於手動操作
- 在最終張緊和切斷之前可釋放
- Quick-buildTM 束線板
- 特點

無論您是想構建不同規格的電線、電纜組件,還是對您的新想法進行原型設計,都可以嘗試 Quick-buildTM 束線板,它可以為您帶來更高效率和管理良好的可重複使用解決方案。使用 Quick-buildTM 硬度板,您只需使用簡單的扭轉和鎖定方法,並從眾多配件(如: 釘子、磁性或卡入式佈線夾具部件)中獲得大量節省。

- 簡單且更好的束線板管理
- 最大限度地減少配件和材料成本
- 安裝整合
- PAT 4.0 自動化安裝系統
- 特點

自動化安裝用於大批量安裝、緊固和包裝,以提高車間生產率。PAT 4.0 幫助運營商應對交貨時間的挑戰並立即捆綁電纜。

- 安裝更簡單快捷,生產力最大化
- 顯著降低人工成本、緊固板成本和占地面積
- 精益製造設計的彩色代碼
- 可以使用所有安裝附件、電纜紮帶、標籤等輕鬆安裝。
- 符合人體工學的觸摸屏設計和更輕的槍頭
- 品質穩定
- 提高競爭力
- 電纜安裝
- 特點

全面的電纜支架有助於加快安裝速度,同時降低佈線或管理電線和電纜的總成本。安裝方法包括背膠、用戶塗膠、螺絲固定、鉚接或推倒鉤。

- 簡易安裝
- 各種應用中的最佳電纜管理
- 收縮技術
- 應用

要完全恢復並符合對象,熱縮管將是您所需要的,可以達到最可靠的結果。我們可以提供阻燃管—Dry-shrinkTM,或薄壁管。

- 普遍適用
- 絕緣和耐磨保護
- 內襯膠粘劑,特別用於防潮絕緣
- 電纜標識
- 應用

Panduit 識別系統為您提供可靠、創新的解決方案。憑藉最先進的軟件開發、材料和設備,我們可以確保提高生產力、可靠性和附加值,提供全面的識別產品組合。我們的客戶可能會發現熱轉印打印機、自層壓標籤、非層壓標籤、熱收縮標籤、組件標籤或其他預打印標記等。

- 電線/電纜標籤
- 組件標識
- 網絡管理
- 安全和設施標識