bigHead®

bigHead® 扣件的原理很簡單:將螺紋環、螺柱、螺帽或銷等固定件焊接到穿孔頭上。

bigHead® Embedding and Surface Bonding Fasteners

獨特的 bigHead® 設計使塑料或複合材料部件能夠牢固地固定,無需打洞或鑽孔。bigHead® 可以在組件製造之後安裝,即“後處理”,或在製造期間安裝,即“協同處理”。

bigHeads® 是在組件上創建安全固定點的理想方式。固定點使組件能夠有效地固定在組件內或與輔助緊固元件結合。 例子:

1. 與螺帽或螺栓一起使用以固定部件的螺紋固定件

bigHead® Verbindungselemente für den Zusammenbau einer Baugruppe

2. 用於將電纜固定到位的固定件

bigHead® Cable tyrap for looping cable-ties in place

  • 核心系列產品
  • 特點
bigHead® Verbindungstelemente – Kernsortiment

156 種產品系列,核心系列產品可用於後處理和同時處理應用。

  • 延伸系列產品
  • 特點
bigHead® Verbindungstelemente – Erweitertes Sortiment

精選的產品系列,具有更廣泛的固定類型和尺寸組合。

bigHead® Verbindungstelemente – Erweitertes Sortiment
  • 非圓形封頭,包括: 正方形和長方形
  • 更多圓頭直徑
  • 附加固定件:螺帽、釘子、環、別針等。

  • 後處理粘合
  • 特點
bigHead surface bonding with adhesive

粘合是 bigHead® 產品最常見的後處理安裝技術,儘管一些解決方案使用機械固定。粘接適用於金屬和非金屬材料,包括夾層材料。

  • 協同處理嵌入
  • 特點
bigHead fasteners embedded in composites

嵌入或協同處理 bigHead®,包括: 母組件製造過程中的扣件,例如: 成型。

  • 您的設計夥伴
  • 特點
bigHead design partner

bigHead® 從設計階段的早期就開始合作,可以幫助您避免設計、緊固或組裝方面的挑戰。bigHead® 擁有知識和專長,可以支持您的產品設計和工程活動。

bigHead design partner
  • 技術資訊和指南
  • 設計和裝配審查
  • 材料和製造過程集成
  • 應用工程支持
  • 測試和驗證
  • 原型製作和樣品

  • 專業化
  • 特點
bigHead Specialisation

如果預定義的核心和延伸範圍不能滿足您的需求,bigHead® 可以為您提供多種方法來優化您的產品解決方案。

bigHead Specialisation
  • 不同的尺寸和配置可最大限度地提高緊固可能性
  • 滿足廣泛要求的塗層選項
  • 用於優化製造過程集成、裝配操作的功能
  • 滿足特定應用或性能要求的產品
  • 從原型設計到全面生產的設計和開發
  • 測試和驗證以及應用工程支持

bigHead 目錄