miniBOOSTER®

miniBOOSTER® 增壓器將低輸入壓力(20 巴至 200 巴)放大為高輸出壓力(高達 800 巴/200 巴)。輸出壓力由輸入壓力決定,並且成正比。對於較低的初始壓力,增壓器包括一個快速功能(高體積流量,例如使氣缸移動)並在反壓升高時自動切換到增壓。

優點:

  • 無需昂貴的高壓泵
  • 節省管道成本
  • 低壓轉化為高壓,幾乎不消耗能源,發熱量低

 

單作用增壓器 - 管或法蘭

  • HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9 系列
  • 特點
miniBOOSTER® HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9 series

機床中的張緊裝置,在不同的夾緊壓力下進行粗加工、平滑和拋光等各種工作步驟,以防止夾緊延遲。直接比例增壓器在所有尺寸和功能上都符合標準 HC 數據表,唯一的外部區別是名稱。

miniBOOSTER® HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9 series

輸入壓力:

  • 20 bar 至 200 bar

輸出壓力:

  • 高達 800 bar(HC1 / HC2 / HC 4 / HC6 系列)
  • 高達 2000 bar,更高的要求(HC7 / HC8 系列)
  • 高達 5000 bar,更高的要求(HC9 系列)

高流量雙作用增壓器 - 管式或法蘭式

  • HC2D 系列
miniBOOSTER® HC2D series

HC2D 是一種雙作用裝置,具有高吞吐量,可在高壓端實現高達 11.0 l/min 的流量。與其他 miniBOOSTER® 型號一樣,HC2D 將輸入壓力提升到更高的輸出壓力,並自動補償油耗以保持高壓恆定,輸出壓力通過調節輸入壓力來設定。 考慮到它的輸送率,HC2D 是一款重量僅為 3.8 千克的緊湊型設備。

  • HC6D 系列
  • 特點
miniBOOSTER® HC6D series

HC6D 是一種雙作用裝置,具有高吞吐量,可在高壓端實現高達 56.0 l/min 的流量。與其他 miniBOOSTER® 型號一樣,HC6D 將輸入壓力提升到更高的輸出壓力,並自動補償油耗以保持高壓恆定,輸出壓力通過調節輸入壓力來設定。考慮到它的交付率,HC6D 是一個緊湊的裝置,重量僅為 20 公斤。

miniBOOSTER® HC6D series
  • 輸入壓力:20 bar 至 200 bar
  • 輸出壓力:高達 800 bar

單作用增壓器 - NG6 (D03) 疊加歧管系統 - 法蘭

  • HC3 / HC3-C / HC3-H / HC3-I 系列
  • 特點
miniBOOSTER® HC3 / HC3-C / HC3-H / HC3-I series

該增壓器用於模塊化設計的液壓系統,基於 NG6 標準的連接示意圖使其無需管道即可安裝。在應用程序旁邊安裝增壓器可確保在壓力建立方面的快速響應時間,在 NG6 標準內使用意味著最大工作壓力必須降至 500 巴。 * NG 10/16/25 應要求提供。

miniBOOSTER® HC3 / HC3-C / HC3-H / HC3-I series

輸入壓力:

  • 20 bar 至 200 bar(根據要求提供更低的壓力)

輸出壓力:

  • 20 bar 至 500 bar,帶 M5 螺紋接頭(標準 NG6 系統)
    20 bar 至 800 bar,帶 M6 螺紋接頭(不同於 NG6 系統)

單作用增壓器 - 歧管系統 MINIBOOSTER® 模式 - 法蘭

  • HC3-D / HC3-F 系列
  • 特點
miniBOOSTER® HC3-D / HC3-F series

HC3-D 和 HC3-F 增壓器用於模塊化設計的液壓系統,miniBOOSTER® 連接示意圖允許它們在沒有管道的情況下安裝,在應用程序旁邊安裝 HC3-D 或 HC3-F 可確保在壓力建立方面的快速響應時間。 根據 miniBOOSTER® 連接示意圖使用意味著最大工作壓力必須降至 500 bar。

miniBOOSTER® HC3-D / HC3-F series

輸入壓力:

  • 20 bar 至 200 bar

輸出壓力:

  • 20 至 500 bar,帶 M5 螺紋接頭
  • 20 至 800 bar,帶 M6 螺紋接頭

包含兩個獨立增壓迴路的雙作用增壓器 – 管

  • HC5 系列
  • 特點
miniBOOSTER® HC5 series

如果雙作用氣缸的兩側或液壓旋轉裝置的兩側都需要高壓,則使用 HC5 增壓器。這意味著無需在高壓系統中切換閥門,典型應用包括切割和擴張設備等。

miniBOOSTER® HC5 series
  • 輸入壓力:20 bar 至 200 bar
  • 輸出壓力:高達 800 bar

雙介質增壓器—管或法蘭

  • HC2D2 系列
miniBOOSTER® HC2D2 series

HC2D2 是一種自然吸氣式 2 介質增壓器,可實現 3 升/分鐘的吞吐量。在高壓側,與其他 miniBOOSTER® 型號一樣,HC2D2 增加輸入壓力,使輸出壓力更高,並自動補償油耗以保持高壓,通過設置輸入壓力來調節輸出壓力。相對於其吞吐量,HC2D2 是一款重量僅為 4.15 千克的緊湊型設備。

  • HC6D2 系列
  • 特點
miniBOOSTER® HC6D2 series

HC6D2 是一種適用於兩種介質的自然吸氣裝置,可在高壓端實現高達 41 升/分鐘的流量。與其他 miniBOOSTER® 型號一樣,HC6D2 將輸入壓力提升到更高的輸出壓力,並自動補償油耗以保持高壓恆定,輸出壓力通過調節輸入壓力來設定。考慮到它的交付率,HC6D2 是一個緊湊的裝置,重量僅為 24 公斤。

miniBOOSTER® HC6D2 series
  • 輸入壓力:20 bar 至 200 bar
  • 輸出壓力:高達 800 bar
  • 設計:僅作為 A 變體提供;出口螺絲最大。10 bar壓力

自吸增壓泵 – 管

  • HC2P 系列
  • 特點
miniBOOSTER®  HC2P series

用於電池供電或託盤應用的增壓泵,HC2P 由一個齒輪泵和一個 HC2 miniBOOSTER® 增壓器組成。與其他增壓器型號一樣,油在高壓側被壓縮,通過使用齒輪泵控制低壓側來調節高壓,齒輪泵的預設為 50 bar。

miniBOOSTER®  HC2P series
  • 輸入壓力:0.4 bar 至 2 bar(在泵吸入管路上)
  • 輸出壓力:最大 650 bar(根據要求可更高)

即裝即用、高流量和高壓增壓器系統 - 管子或法蘭

  • M-HC6 / M-HC6D 系列
  • 特點
miniBOOSTER® M-HC6 / M-HC6D series

便攜式系統非常適合移動配件,以便利用全泵容量來實現液壓缸的快速功能和增壓,並在需要時產生高壓(壓碎/夾緊)。典型應用:注塑機和液壓機的移動配件(切割機、破碎機、剪切機)。

miniBOOSTER® M-HC6 / M-HC6D series
  • 極其堅固
  • 該系統交付時已完全安裝並經過工廠測試,可立即安裝
  • 高通量、高壓力
  • 提供具有不同升壓係數的型號
  • 各種連接選項
  • 該設備提供一系列配件選項

便攜式增強系統

  • M-HC7 系列
  • 應用
  • 特點
miniBOOSTER® M-HC7 series

miniBOOSTER® M-HC7 便攜式增壓系統是一款堅固耐用的設備,專為要求苛刻的工業應用而設計。M-HC7 可與任何提供至少 2 l/min 體積流量的低壓設備(20 至 200 bar)結合使用,它可以實現高達 800 巴的輸出壓力,該裝置的設計考慮了可靠性。M-HC7 配有一個 10 µm 過濾器和一個可視過濾器狀態顯示器,這增加了使用壽命並減少了停機時間。

時間就是金錢:M-HC7 可提供高達 15 l/min 的流量,旨在在需要增壓時立即將系統容量添加到工作過程中,這最大限度地減少了循環時間。許多應用要求設備具有非凡的精度,M-HC7 有一個易於閱讀的壓力計,直徑為 4 英寸(約 10 厘米),精度可達 1%(最高 10 bar>)。

miniBOOSTER® M-HC7 series
  • 螺栓擔架
  • 升降系統
  • 鐵路系統
  • 壓接/切割系統
  • 救援裝備
  • 扭矩範圍

該設備重量僅為 10 公斤,配有實用的提手,可隨處使用。M-HC7 可與現有的液壓低壓供應配合使用,不需要額外的工具。設備內置的所有控制器使其操作簡單且使用可靠。

miniBOOSTER® M-HC7 series

輸入壓力:

  • 20 bar 至 200 bar (M-HC6 /M-HC7 系列)
    20 bar 至 350 bar(M-HC7 系列)

輸出壓力:

  • 最大限度 650 bar(根據要求可更高)
  • 體積 (Q) 高達 100 l/min。