Clufix®

將拉帽旋轉到簡單的手動或電動工具上,插入預鑽孔或沖孔,固定拉帽,取出工具心軸 - 完成。當薄壁材料或型材需要承重螺紋時,拉帽是最有效的解決方案。它們可以直接從單側安裝,無需重新加工處理,也不會損壞處理表面。Clufix® 提供眾多的材料、頭部及產品類型,以及標準、中等、長和超長握把長度。Clufix® 拉帽提供了在薄、厚金屬板或型材中,達到內螺紋功能的解決方案。

  • 開口拉帽
  • 應用
  • 特點
Clufix Blind rivet nut with open end

Clufix® 開口拉帽用於將堅固可靠的螺紋引入薄或厚的金屬板材、複合材料或塑料中,適合需螺紋成型於材料太薄、脆弱、易碎或太硬的應用中。Clufix® 的拉帽也可用於現場維修和維護工作。

Clufix Blind rivet nut with open end
  • 航天工業
  • 汽車工業和電動汽車
  • 白色家電
  • 電子產品
  • 一般工業
  • 鐵路
  • 食物
  • 暖通空調
  • 化學工業
  • 海洋和近海
  • 醫療機器
  • 卡車和拖車
  • 農業技術與工程機械
Clufix Blind rivet nut with open end
  • 可單面安裝
  • 與板材和型材中的螺紋成型相比,裝配成本低
  • 可以安裝在金屬板或複合材料的任何應用中
  • 安裝簡單,節省運營成本
  • 耐用的機械固定
  • 保護工件在裝配過程中不變形或損壞
  • 提供 M3-M12 的鋁、鋼和不鏽鋼
  • 可以安裝在靠近邊緣的應用中
  • Clufix® 拉帽可提供六角形、圓形和滾花主體

  • 盲孔拉帽
  • 應用
  • 特點
Clufix Blind rivet nut with closed end

Clufix® 盲孔拉帽用於將堅固可靠的螺紋引入薄或厚的金屬板材、複合材料或塑料中,適合需螺紋成型於材料太薄、脆弱、易碎或太硬的應用中。盲孔拉帽的優勢是可以確保高達 IP66 和 IP67 的水、氣密性。

Clufix Blind rivet nut with closed end
  • 航天工業
  • 汽車工業和電動汽車
  • 白色家電
  • 電子產品
  • 一般工業
  • 鐵路
  • 食物
  • 暖通空調
  • 化學工業
  • 海洋和近海
  • 醫療機器
  • 卡車和拖車
  • 農業技術與工程機械
Clufix Blind rivet nut with closed end
  • 單面安裝
  • 板材和型材中的螺紋成型相比,裝配成本低
  • 可以安裝在鈑金或複合材料的任何應用中
  • 易於組裝,節省運營成本
  • 永久性機械緊固
  • 裝配時保護工件不變形、不損壞
  • 提供 M3-M12 的鋁、鋼和不鏽鋼
  • 甚至可以安裝在靠近邊緣的應用程序中
  • 密封性高達 IP66 和 IP67 的封閉端(也帶有頭下密封)版本
  • Clufix® 拉帽有六角形、圓形和滾花主體可供選擇

  • 工具
Stanley Riveting Tool XTN20

柏泰也提供手動工具、電池供電工具和氣動工具。