FASTEKS®

FASTEKS® 拉釘具有不同的類型、材料組合、頭部形狀和直徑,可為各種應用提供合適的拉釘。FASTEKS® 標準拉釘可安裝在盲孔、非圓形孔或大公差孔中。高強度抽芯拉釘適用於需要承受高載荷或強烈振動的應用。在安裝過程中,斷裂桿可以機械鎖定到拉釘體中,即使在高振動應用中也能防止它們脫落。這種鎖定功能還提供非常高的剪切和拉伸強度。

優勢:

  • 廣泛的產品選擇
  • 快速簡便的組裝
  • 可以永久固定
  • 柏泰實驗室記錄的可靠數據

  • 標準抽芯拉釘(開口)
  • 特點
Fasteks blind rivet standard

作為最常用的抽芯拉釘,標準抽芯拉釘是具有廣泛應用的經濟解決方案。

Fasteks blind rivets standard
  • 頭部樣式:圓頂頭、沉頭、大頭
  • 材質:
    • 主體:鋁、不鏽鋼 A2、A4、銅
    • 心軸:鋼、不鏽鋼 A2、A4
  • 尺寸範圍:Ø2.4-6.4 mm (3/32-1/4”)

  • Multigrip 拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets multigrip

Multigrip 拉釘夾持範圍大,夾持面積更大,最多可替代三個標準拉釘。折斷桿可以牢固、安全地封閉在體內。它們是對更寬孔公差的非常實用的補償。

Fasteks blind rivets multigrip
  • 頭部樣式:圓頭、沉頭、大頭
  • 材質:
    • 主體:鋁、鋼、不鏽鋼 A2
    • 心軸:鋼,不鏽鋼 A2
  • 尺寸範圍:Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • 拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets close end

拉釘提供氣密、水密和防塵緊固。

Fasteks blind rivets close end
  • 頭部樣式:圓頭、沉頭、大頭
  • 材質:
    • 主體:鋁、鋼、不鏽鋼 A2、銅
    • 心軸:鋼、不鏽鋼 C1、A2、鋁
  • 尺寸範圍:Ø 3.2-6.4 mm (1/8-1/4”)

  • 四瓣開花拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets peel

四瓣開花拉釘的盲側分為四個部分,它們會變形並咬入配合面。這帶來了更大的安裝面積和高夾緊強度,非常適合安裝到柔軟和多孔的組件中,例如: 木材、硬纖維和石膏板。它們還可以很好地補償鑽孔公差。

Fasteks blind rivets peel
  • 頭部樣式: 圓頂頭
  • 材質:主體—鋁/ 心軸—鋼
  • 尺寸範圍:Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • 開槽拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets grooved

用於盲孔,開槽拉釘可以完美地嵌入配合材料中,並在軟金屬和非金屬材料中提供可靠的鉚接效果。

Fasteks blind rivets grooved
  • 頭部樣式: 圓頂頭
  • 材質:主體—鋁/ 心軸—鋼
  • 尺寸範圍:Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • F-Bulb/F-Nox 拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets F-Bulb/F-Nox

這兩種類型的 FASTEKS® 抽芯拉釘具有牢固固定的斷芯桿,可強烈抵抗振動,以及大的閉合頭,可提供大的支承面。防水和耐腐蝕 (F-Nox) 使其成為海洋工業的理想選擇。

Fasteks blind rivets F-Bulb/F-Nox
  • 頭部樣式: 圓頂頭
  • 材質:主體和心軸 -- 鋼、不鏽鋼 A2
  • 尺寸範圍:Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • F-Lock 拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets F-lock

另一種機械鎖定拉釘設計,用於在斷桿卡合在拉釘頭上時鎖定在拉釘體中。因此,它可以實現非常高的抗振性,以及高剪切和拉伸強度,夾緊面積大。

Fasteks blind rivets F-lock
  • 頭部樣式:圓頂頭、沉頭
  • 材質:主體/心軸——鋁/鋁、鋼/鋼
  • 尺寸範圍:Ø4.8-6.4 毫米(3/16-1/4”)

  • F-Bolt 拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets F-Bolt

F-Bolt 拉釘採用與F-Lock相同的機械鎖緊設計原理,但F-Bolt 拉釘的鎖緊可以從頭部目視確認。F-Bolt 拉釘具有非常高的抗振性、高剪切強度和抗拉強度,以及大的夾緊面積。

Fasteks blind rivets F-Bolt
  • 頭部樣式:圓頂頭,沉頭
  • 材質:主體/心軸 -- 鋼/鋼、不鏽鋼 A2/不鏽鋼 A2
  • 尺寸範圍:Ø4.8-6.4 毫米(3/16-1/4”)

  • F-Hem 拉釘
  • 特點
Fasteks blind rivets F-Hem

F-Hem 拉釘具有封閉的頭部和較大的承載面,適用於薄金屬板材。
它還可以補償較寬的鑽孔公差。齊平鉚接心軸提供非常高的剪切強度和抗拉強度,帶來非常高的抗振性。

Fasteks blind rivets F-Hem
  • 頭部樣式: 圓頂頭
  • 材質:本體/心軸:鋼/鋼、不鏽鋼A2/不鏽A2
  • 尺寸範圍:Ø4.8-6.4 毫米(3/16-1/4”)