FASTEKS® FILKO

FASTEKS® FILKO 是一種單件式、帶螺紋的單面應用拉帽,無需返工即可安裝。它是安裝固定螺紋的有效解決方案,即使無法接觸面板的背面也是如此。它可以提供彈性螺紋,特別是在薄壁部件和空心型材上。FASTEKS® FILKO 拉帽有三種主要類型的柄: 圓柄、滾花柄和六角柄。

優勢:

  • 單面安裝
  • 多種應用,既可以作為拉帽,也可以作為拉釘
  • 由於拉帽捲邊而具有高撕裂強度
  • 可以裝配在經過表面處理的部件中
  • 廣泛的頭部樣式和材料
  • 使用手動拉釘槍或液壓氣動工具進行合理安裝
  • 穩定的握力

  • 圓柄
  • 特點
Fasteks Filko blind rivet with round shank

圓柄拉帽在一般應用中非常常用。有多種不同尺寸的頭部樣式、尾端樣式和材料可供選擇。

Fasteks Filko blind rivet with round shank
  • 頭部樣式:平頭、埋頭、沉頭90º
  • 尾端樣式:開口端、封閉端
  • 材質:鍍鋅鋼,厚鈍化 (RoHs),不鏽鋼 A2、A4
  • 螺紋尺寸:M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12(從 M4 到 M8 的不銹鋼 A4)可根據要求提供英制尺寸

  • 滾花柄
  • 特點
Fasteks Filko blind rivet with knurled shank

對於抗扭矩要求,帶滾花柄的拉帽可能是材料比緊固件軟的最佳解決方案。

Fasteks Filko blind rivet with knurled shank
  • 頭部樣式:平頭、埋頭、沉頭90º
  • 尾端樣式:開口端、封閉端
  • 材質:鍍鋅鋼,厚鈍化 (RoHs),不鏽鋼 A2、A4
  • 螺紋尺寸:M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12(RPoly、AVRKS、RC 從 M4 到 M8)英制尺寸可應要求提供。

  • 六角柄
  • 特點
Fasteks Filko blind rivet with hexagonal shank

A hexagonal shank will improve torque-out resistance when installed into a hexagonal hole.

Fasteks Filko blind rivet with hexagonal shank
  • 頭部樣式:平頭、埋頭
  • 尾端樣式:開口端、封閉端
  • 材質:鍍鋅鋼,厚鈍化 (RoHs),不鏽鋼 A2、A4
  • 螺紋尺寸:M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12(HEXPoly、AVHEXKS、A4 不鏽鋼,由 M4-M8 製成)英制尺寸可應要求提供。

  • 抽芯螺紋拉釘
  • 特點
Fasteks Filko blind rivet screw

抽芯螺紋拉釘的主體類似於抽芯拉帽,但具有高強度外螺紋,可實現製造靈活性。安裝這類扣件需要特殊的鼻托。

Fasteks Filko blind rivet screw
  • 頭部樣式:平頭、沉頭
  • 刀柄樣式:六角刀柄/滾花刀柄
  • 材質:鍍鋅鋼,厚鈍化 (RoHs)
  • 螺紋尺寸:M5-M6-M8。 可根據要求提供英制尺寸。

  • 夾片螺帽
  • 特點
Fasteks Filko blind clip-in nut

夾式螺帽可以使用標準螺絲起子安裝。它可以抑制裝配中的衝擊和振動,氯丁橡膠體中嵌入黃銅嵌入螺帽,可用於隔熱或電絕緣。

Fasteks Filko blind clip-in nut
  • 頭部樣式:平頭、大平頭
  • 材質:黃銅螺紋嵌入螺母,氯丁橡膠主體
  • 螺紋尺寸:平頭 M3-M4-M5-M6-M8、大平頭 M3-M4-M5-M6

  • 拉帽工具
Tools for blind rivet nuts

我們為每個產品解決方案和每個挑戰提供合適的工具。您可以直接在我們的e-shop找到我們的設備和工具組合。