FASTEKS® 快速拉釘

FASTEKS® 快速拉釘預裝在鉚接心軸上。這使得 FASTEKS® 快速拉釘獨一無二,因為只需管理心軸。一次性心軸保證了過程的安全性,因為操作員不需要確定合適的心軸或檢查心軸磨損情況。

優勢:

  • 快速加工(每分鐘安裝 70 個拉釘)
  • 節約成本,不折斷不浪費
  • 輕量化
  • 多種材料

  • 標準快速拉釘
  • 特點
Fasteks speed standard

由於閉合頭的形成,FASTEKS® 標準拉釘具有高夾緊強度。

Fasteks speed standard
  • 頭部樣式:圓頂頭、沉頭
  • 材質:鋁、鋼、不鏽鋼
  • 尺寸範圍:Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • 多速鉚釘
  • 特點
Fasteks speed multi speed

FASTEKS® 快速拉釘具有高抓地力範圍,可提供良好的承載應力。

Fasteks speed multi speed
  • 頭部樣式:圓頂頭,沉頭
  • 材質:鋁、鋼、不鏽鋼
  • 尺寸範圍:Ø1.9-4.8 mm (5/64-3/16”)(圓頂頭);Ø3.0-4.8 mm (.12-3/16”)(沉頭)

  • 開槽快速拉釘
  • 特點
Fasteks speed grooved

FASTEKS® 開槽快速拉釘具有可焊、耐焊表面塗層,特別適用於電子元件應用。

Fasteks speed grooved
  • 頭部樣式: 圓頂頭
  • 材質:鋁、黃銅
  • 尺寸範圍:Ø1.7-2.6 mm (.067-.10”)

  • 螺紋快速拉釘
  • 特點
Fasteks speed screw

FASTEKS® 螺紋快速拉釘帶有鑽孔螺紋,安裝後可以擰下(沉頭在鉚接過程中變成平頭)

Fasteks speed screw
  • 頭部樣式: 圓頂頭
  • 材質:鋼
  • 尺寸範圍:Ø2.7-3.5 mm (.11-.14”)

  • 快速拉釘
  • 特點
Fasteks speed space

FASTEKS® 快速拉釘可用作印刷電路板上的墊片(電路板厚度 0.8-2.4 mm (.03-.09”))

Fasteks speed space
  • Material: brass
  • Size range: Ø2.5-3.2 mm (.1-1/8”)