KOENIG CHECK VALVE®

KOENIG CHECK VALVE® 安裝簡單,是控制流體系統流向的可靠解決方案。它們可以輕鬆安裝在各種應用中,例如: 汽車傳動系統、商用車輛、工程機械、醫療設備和農業機械,以及各種流體動力系統。

優點:

  • 金屬對金屬密封可防止側漏
  • 無需額外的密封劑或粘合劑化合物—消除了污染風險
  • 自固定部分,在振動環境中安全固定
  • 簡單的拆卸程序
  • 根據您的流量要求定制的孔口直徑和開啟壓力

這就是 KOENIG CHECK VALVE® 調節流向的方式

KOENIG CHECK VALVE® 可輕鬆安裝到鑽孔中,只需將其放入沉頭孔中即可。然後將集成銷推入內部以擴展套筒。套筒外側的凹槽固定在基材中,便於清潔安裝。

柏泰提供一系列 CHECK VALVE® 以滿足各種應用需求,開啟壓力可以根據您的系統要求進行優化;這使您可以擁有完整的設計控制權。

開啟壓力可以根據您的系統要求進行最佳調整。這樣,您始終可以全面控制您的設計。

我們也隨時為您提供定制解決方案。

  • 特點
KOENIG CHECK VALVE®
  • 最大工作壓差:300 bar (4351 psi) 在檢查方向
  • 止回閥尺寸:∅ 5,5 mm、∅ 8 mm、∅ 10 mm (0,217 – 0,394 Zoll)
  • 材質:不鏽鋼
  • 開啟壓力:0 – 2,5 bar
  • 模塊化概念:正向流動閥 (FF)/反向流動閥 (RF)
  • 標準孔口直徑:1.4 mm (0.055") 及以上
  • 可根據要求提供更小的孔口