KOENIG-EXPANDER®

在全球範圍內,KOENIG-EXPANDER® 是世界領先的鑽孔快速可靠密封解決方案。

優點:

  • 安裝過程可靠性
  • 節省設置時間
  • 不同材料的擴展器類型
  • 適用於盡可能廣泛的應用

原則

KOENIG-EXPANDER® 用途極為廣泛,可提供多種材料,即使是最極端的負載和壓力也能永久抵抗。它最初設計用於液壓組件,現在作為發動機、變速箱和傳動裝置、懸架和製動系統以及轉向和燃油噴射系統的組件在所有行業中得到廣泛應用。

  • MB 系列
  • 特點
KOENIG-EXPANDER® MB series

壓力至 450 bar

套筒在孔壁中的膨脹和錨固是通過將球壓入套筒來實現的,MB 系列塞子設計用於從低硬度到高硬度(最高 450 巴壓力)的基材。

KOENIG-EXPANDER® MB series
  • 工作壓力高達 450 bar/6500 psi
  • 範圍廣泛,從 ∅ 3 – 22 mm 也提供英制尺寸
  • 耐腐蝕版本
  • 提供鋁製
  • 正常工作公差 0 -+0,1 mm
  • 安裝快捷方便
  • 由於強制互鎖,純機械密封

  • CV 系列
  • 特點
KOENIG-EXPANDER® CV series

壓力至 450 bar

CV Expander 插頭有不同的材料和表面處理可供選擇,CV 插頭提供公制和英制尺寸。套筒在孔壁中的膨脹和錨固是通過將球壓入套筒來實現連接。

KOENIG-EXPANDER® CV series
  • 工作壓力高達 450 bar/6500 psi
  • 範圍廣泛,從 ∅ 3 – 22 mm 也提供英制尺寸
  • 耐腐蝕版本
  • 提供鋁製
  • 正常工作公差 0 -+0,1 mm
  • 安裝快捷方便
  • 由於強制互鎖,純機械密封

  • LK 系列
  • 特點
KOENIG-EXPANDER® LK series

壓力至 60 bar

LK 系列 KOENIG-EXPANDERS® 非常適合低壓(最大 60 bar)並使用張力和膨脹概念,達到足夠的力後,膨脹元件會在預定斷裂點自動斷裂。

KOENIG-EXPANDER® LK series
  • 工作壓力高達 60 bar/850 psi
  • 安裝尺寸短
  • 寬大的加工公差 0 -+0.12 mm
  • 直接安裝在系統孔中
  • 純機械密封
  • 使用方便的加工工具快速安裝
  • ∅ 4 - 18 mm 的大型輸送程序

  • SK 系列
  • 特點
KOENIG-EXPANDER® SK series

壓力至 500 bar

SK 系列的張力和膨脹概念導致膨脹元件在達到預定力後斷裂,這些特別適用於輕金屬、高壓應用(最高 500 bar),也適用於具有更光滑表面光潔度的鑽孔。

KOENIG-EXPANDER® SK series
  • 工作壓力高達 500 bar/7200 psi
  • 安裝尺寸短
  • 寬大的加工公差 0 -+0.12 mm
  • 直接安裝在液壓孔中
  • 純機械密封
  • 強制壓接
  • 通過方便的處理工具快速安裝

  • LP 系列
  • 特點
KOENIG-EXPANDER® LP series

壓力至 60 bar

LP 系列的壓入配合和錨定概念使用錐形壓入套筒,在安裝過程中,它適應孔,外鋸齒咬入孔壁,特別適用於較低壓力(最大 60 bar)。

KOENIG-EXPANDER® LP series
  • 工作壓力高達 60 bar/850 psi
  • 安裝尺寸短
  • 通過壓配合實現機械迷宮式密封
  • 快速安裝

  • 安裝設備
KOENIG-EXPANDER® Installation equipment

對於 SK、HK 和 LK 系列的安裝,可以使用簡單的槓桿剪和各種液壓氣動手動工具。在這裡,數量對於決定使用的方法也很關鍵。