KOENIG Insider®

用於在管道、圓柱體、型材和溝槽以及難以觸及的地方鑽橫向鑽孔的理想工具。KOENIG Insider® 易於操作,適用於任何夾頭尺寸為 10 毫米的鑽頭。

益處:

  • 非常容易處理
  • 7.0、10.4 和 19.0 毫米尺寸的 90° 埋頭孔,用於右手和左手切割
  • 工件組件可以快速埋頭和安裝
  • 過載切斷保護齒形帶和工具
  • 快速更換 100、150 和 200 mm 的延長桿
  • 低維護

  • 配件:加長件、齒形帶、埋頭孔
KOENIG Insider® Countersink and accessories
  • 尺寸為 100 mm、150 mm 或 200 mm 的加長桿
  • 尺寸為 100 mm、150 mm 或 200 mm 的齒形帶
  • 尺寸為 7.0 mm、10.4 mm、19.0 mm 的左手切削埋頭孔
  • 尺寸為 7.0 mm、10.4 mm、19.0 mm 的右手切削埋頭孔
  • 應用程序中的其他附件