FASTEKS® PRECISKO

最大精度與主軸、軸和輪軸的平穩運行有關。就軸承用途而言,軸承、滾子軸承和滾針軸承被廣泛使用。FASTEKS® PRECISKO 高精度鎖緊螺帽具有最大軸向跳動精度,可確保這些螺紋接頭具有所需的預緊力,並具有最高的防鬆安全性。FASTEKS® PRECISKO 可以安裝在空間條件極小的應用中。

 

優勢:

  • 軸向跳動精度高
  • 軸向或徑向鎖定
  • 可重複使用的

  • Type RS – 徑向止付螺絲
FASTEKS PRECISKO® Type RS – Radial Set Screw
  • 非常精確的軸向跳動精度
  • 材料:鋼 Rm 800 – 950 N/mm2,主體黑色拋光,螺紋和表面裸露,塗油
  • 螺紋尺寸:M12 - M200
  • 根據要求提供其他版本

  • Type AS – 軸向止付螺絲
FASTEKS PRECISKO® Type AS – Axial Set Screw
  • 非常精確的軸向跳動精度
  • 材料: 鋼 Rm 800 – 950 N/mm2,主體黑色拋光,螺紋和表面裸露,塗油
  • 螺紋尺寸:M17 - M200
  • 根據要求提供其他版本

  • Type DRS – 徑向止付螺絲
FASTEKS PRECISKO® Type DRS – Radial Set Screw
  • 軸向跳動精度 0.01
  • 材料:鋼 Rm 800 – 950 N/mm2,主體黑色拋光,螺紋和表面裸露,塗油
  • 螺紋尺寸:M12 - M200
  • 根據要求提供其他版本 

  • Type DAS – 軸向止付螺絲
FASTEKS PRECISKO® Type DAS – Axial Set Screw
  • 軸向跳動精度 0.01
  • 材料:鋼 Rm 800 – 950 N/mm2,主體黑色拋光,螺紋和表面裸露,塗油
  • 螺紋尺寸:M17 - M200
  • 根據要求提供其他版本