J.Lanfranco

J.Lanfranco 公司成立於 1974 年,專業生產高品質防鬆螺帽。所有工業部門的主要參與者都依賴 Lanfranco 的品質,並在各自的應用領域獲得相應的認證。

  • 全金屬防鬆螺帽
  • 應用
  • 特點
Lanfranco All-metal locknuts

J.Lanfranco 的全金屬防鬆螺帽沒有任何類型的塑料嵌件。它們即使在最惡劣的條件下也能發揮作用:

  • 極端溫度
  • 腐蝕性環境
  • 高水平的振動

許多客戶特別感興趣的是雙槽防鬆螺帽(ESL 和 ERM),它提供盡可能高的性能,不會損壞螺栓,也不會磨損。


Lanfranco All-metal locknuts

J.Lanfranco 在最先進的工業領域擁有最重要的必要產品安全認證。

  • 汽車/車身
  • 工廠和機械工程
  • 車輛下部結構
  • 運輸廠建設
  • 軌道車輛/轉向架
  • 航空/航運
  • 能源供應/電廠建設
  • 國防領域等

Lanfranco All-metal locknuts
  • ESL:雙槽、全金屬、自鎖六角螺帽。特性:極其可靠、一致的有效扭矩、無磨損
  • ERM:通過集成碟形彈簧墊圈節省時間。結果:快速安裝並在動態負載下保持絕對張力
  • THU:ESL 螺帽的全高重型六角工業版,採用堅固的工業設計,具有出色的抗振動、耐腐蝕和耐高溫性能
  • HCT:一種可重複使用的一體式全高鎖緊螺帽,非常適合高溫區域
  • HCB:單槽,超低高度,鎖緊螺帽
  • GSL:符合 ISO 7042 的全金屬鎖緊螺帽。提供公制 8、10、12 級和不鏽鋼 A2-70 和 A4-80
  • HUS Starnut:標準變形螺紋鎖緊螺帽。它也被稱為“頂部鎖定”型螺帽。
  • SPR:一種全金屬鎖緊螺帽,由一個六角螺帽和一個捲曲、偏斜的金屬環組成
  • SRF:全金屬法蘭鎖緊螺帽。通過最後一個螺紋的變形實現鎖定。這是一個頂部鎖定式螺帽。

  • 尼龍嵌件防鬆螺帽
  • 應用
  • 特點
Lanfranco Nylon insert locknuts

自鎖六角螺帽使用尼龍環產生有效扭矩。它還提供耐高溫尼龍環。J.Lanfraco 提供全系列的公制尼龍嵌入螺帽以及英制 NE、NU、NTU 圖案,採用 UNJC 和 UNJF 螺紋形式 MIL-8879 或 MIL-S-7742。

Lanfranco Nylon insert locknuts

J.Lanfranco 在最先進的工業領域擁有最重要的必要產品安全認證。

  • 汽車/車身
  • 工廠和機械工程
  • 車輛下部結構
  • 運輸廠建設
  • 軌道車輛/轉向架
  • 航空/航運
  • 能源供應/電廠建設
  • 國防領域等

Lanfranco Nylon insert locknuts
  • HMP ISO 10511:符合 ISO 10511 的低高度公制尼龍嵌件鎖緊螺帽
  • HUP ISO 7040:尼龍嵌件鎖緊螺帽符合所有主要公制和英制標準(ISO 7040、IFI 100/107)。有碳鋼、不鏽鋼和異國情調可供選擇。還提供 UNJC 和 UNJF 螺紋。
  • EUM:帶自由旋轉錐形墊圈的尼龍嵌件自鎖螺帽