TREP®

在包含高性能等級螺栓的組件中,通過 TREP® 彈簧墊圈的彈性和錐度實現防鬆。這些特性促進了裝配部件中夾緊力的均勻分佈和恆定壓力的保持。

  • TREP®
  • 應用
  • 特點
TREP Disc spring assemblies

TREP® 設計為所有機械螺栓連接的防鬆安全系統,由 3 或 4 個相互依賴的帶金屬嵌件的光滑錐形彈簧墊圈組成。作為安全元件,組件在接頭中保持恆定的張力和夾緊力。即使可能會出現輕微的鬆弛,TREP® 的彈性特性也可確保系統能夠承受高應力應用中的鬆動,在這些應用中,螺栓中的殘餘張力至關重要,或者換句話說,完全安全可靠的緊固,無需擔心 振動或鬆動的問題。

TREP Disc spring assemblies

在具有材料配對和剛度大躍變的機械接頭(由鋁、銅或黃銅製成的金屬板接頭)中,彈簧組件可以抵消預緊力的損失,並且在施加振動的情況下,表現出比單獨的彈簧組件更大的抗鬆動性夾緊墊圈。

  • 電子設備
  • 造船
  • 鐵路
  • 重型車輛
  • 其他承受高振動的機器

TREP Disc spring assemblies
  • 抗鬆動/擰鬆
  • 保持張力和夾緊力
  • 更好的耐用性,疲勞壽命測試超過 1,000,000 次循環
  • 適應熱膨脹能力,耐高溫
  • 耐腐蝕性能
  • 組裝簡單,節省工作時間

  • TREP plus®
  • 應用
  • 特點
TREP plus

對於鋁、銅或黃銅等軟表面,特殊解決方案 TREP plus® 可將夾緊力分佈在更大的表面區域而不會打滑。

TREP plus

帶有附加墊圈和大外徑的 TREP plus® 彈簧墊圈有效地橋接了長方形孔中的力傳遞

  • 電動汽車/高壓電池/電器/變壓器
  • 高壓範圍內的導電連接/接觸密封套,接地電纜
  • 工廠和機械工程
  • 車輛構造
  • 運輸廠建設
  • 軌道車輛(例如: 電力電子)
  • 電機安裝
  • 長孔連接,用於調整
  • 由具有大膨脹係數的有色金屬製成的螺絲連接,例如: 鋁、銅合金
  • 其他受振動影響的應用
TREP plus
  • 用於載流連接的接觸點的可靠預緊和固定
  • 要求強度等級 ≥ 8.8/≥ A2-70 的操作安全連接
  • 保持連接元件之間的夾緊力
  • 均勻分佈的接觸壓力
  • 必須補償沉降、熱膨脹的通用應用範圍
  • 由於組件的多功能性和精簡的管理,組裝簡單安全
  • 由於軸承表面擴大,通過加長孔改進了力傳遞
  • 螺栓部件的軸承表面無表面損壞
  • 螺絲的 M8-M16 尺寸