FASTEKS® 螺紋護套

鋼或不繡鋼的FASTEKS® 螺紋護套可在由輕金屬、合金和其他抗剪切力低的材料製成的工件中形成精確、耐用的內螺紋。


優勢與益處:

  • 安裝簡單
  • 自攻 - 無需螺紋安裝所需的孔

  • 設計 1:帶切削槽的螺紋刀片
  • 特點
cutting slots

內螺紋尺寸:

  • M2,5–M20

材料:

  • 表面硬化鋼,鍍鋅,藍色鈍化,符合 RoHS
  • 不鏽鋼 1.4305
cutting slots
  • 經過驗證的標準產品可用於所有應用
  • 2個切槽,切屑成型
  • 前兩個螺紋是錐形的
  • 對於抗拉強度低到中等的材料(但在硬材料中往往會彈在一起)

  • 設計 2:帶切削孔的螺紋護套,長
  • 特點
cutting holes long

內螺紋尺寸:

  • M3–M16

材料:

  • 表面硬化鋼,鍍鋅,藍色鈍化,符合 RoHS
  • 不鏽鋼 1.4305
cutting holes long
  • 設計 1 的進一步發展(帶切割槽)
  • 對於抗拉強度較高的材料(不會彈在一起)
  • 螺紋通過 3 個非常鋒利的切割孔切割
  • 前兩個螺紋是圓錐形的
  • 切屑成型

  • 設計 3:帶切削孔的螺紋護套,短
  • 特點
cutting holes short

內螺紋尺寸:

  • M3–M16

Material:

  • 表面硬化鋼,鍍鋅,藍色鈍化,符合 RoHS
  • 不鏽鋼 1.4305
FASTEKS® Threaded inserts with cutting holes, short
  • 設計 1 的進一步發展(帶切割槽)
  • 對於抗拉強度較高的材料(不會彈在一起)
  • 螺紋通過 3 個非常鋒利的切割孔切割
  • 前兩個螺紋是圓錐形的
  • 切屑成型

  • 設計 4:帶切屑槽的螺紋刀片,長
  • 特點
chip reservoir long

內螺紋尺寸:

  • M4–M10

材料:

  • 表面硬化鋼,鍍鋅,藍色鈍化,符合 RoHS
  • 不鏽鋼 1.4305
chip reservoir long
  • 版本 2 的進一步開發(帶螺紋孔)
  • 適用於所有需要無碎屑內螺紋的應用(例如: 電子裝配)
  • 切屑槽確保始終清潔的內螺紋
  • 不會彈在一起,適用於抗拉強度較高的材料

  • 設計 5:帶切屑槽的螺紋刀片,短
  • 特點
chip reservoir short

內螺紋尺寸:

  • M4–M10

材料:

  • 表面硬化鋼,鍍鋅,藍色鈍化,符合 RoHS
  • 不鏽鋼 1.4305
chip reservoir short
  • 設計 3 的進一步發展(帶螺紋孔)
  • 適用於所有需要無碎屑內螺紋的應用(例如: 電子裝配)
  • 切屑槽確保始終清潔的內螺紋
  • 不會彈在一起,適用於抗拉強度較高的材料

  • 用於螺紋護套的工具和設備
Tools and devices for thread inserts

我們致力於為每個產品解決方案和每個挑戰提供合適的工具。您可以直接在我們的E-Shop找到我們的設備和工具組合。